ปั๊มอุตสาหกรรม

ความท้าทายของระบบปั๊มสมัยใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำประปา การดูดน้ำมันจากก้นทะเลลึก หรือการส่งถ่ายของเหลวในโรงงานสารเคมี ล้วนแต่ต้องการระบบปั๊มที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั๊มอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ นั่นหมายถึงการค้นหาวิธีที่จะลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ความท้าทายของผู้ผลิตปั๊มคือยืดอายุการใช้งาน ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานตลอดอายุการใช้งานของปั๊ม เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานคิดเป็น 45% ของต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของทั้งหมด

SKF ช่วยได้

ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกสำหรับโซลูชันตลับลูกปืน และระบบวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมปั๊ม SKF ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตชั้นนำต่าง ๆ เรานำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ ไปจนถึงระบบการตรวจสอบและเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้แม้การใช้งานจะเข้าถึงได้ยาก

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo