เครื่องมือกล

ความต้องการประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพของเครื่องมือกลมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน ลูกค้าเครื่องมือกลต่างมองหาผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการประสิทธิภาพสูงของลูกค้าได้ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพด้านความเร็วและความแม่นยำสูงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ลูกค้าต้องการเครื่องจักรและส่วนประกอบต่าง ๆที่เชื่อถือได้มากกว่าและประหยัดพลังงานกว่าด้วยเช่นกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องการผลิตภัณฑ์ที่ต้องบำรุงรักษาน้อย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำลง ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้
SKF ช่วยได้

เราเป็นคู่ค้าและซัพพลายเออร์ของอุตสาหกรรมเครื่องมือกลมานานหลายทศวรรษ และเราก็ใช้งานเครื่องมือกลมากมายในโรงงานผลิตของเราเองทั่วโลกด้วย ดังนั้น เราจึงเข้าใจในความท้าทายของคุณ และมองเห็นโอกาสในการสร้างผลกำไรสำหรับคุณ ผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ของเราช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ 


ด้วยความรู้อย่างลึกซึ้งของเราเกี่ยวกับตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน ระบบหล่อลื่น ซีล เมคคาทรอนิกส์ และบริการต่าง ๆ SKF จึงสามารถช่วยผู้ผลิตเครื่องมือกลพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่: 

  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดอายุสินทรัพย์
  • เพิ่มความเร็วและความแม่นยำของเครื่องจักร
  • เพิ่มเวลาในการทำงานและกำลังการผลิต 
  • เพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • เพิ่มระยะเวลารับประกัน
  • ลดการบำรุงรักษา 
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo