โลหะ

สภาวะการทำงานที่รุนแรง การแข่งขันที่สุดเข้มข้น

มีอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่ต้องรับสภาวะการใช้งานที่รุนแรงอย่างเช่นโรงงานเหล็กกล้าและโลหะอื่น ๆ ได้ อุณหภูมิและความเร็วที่สูงมาก การรับแรงกระแทกสูงและต่อเนื่อง การกัดกร่อนจากฝุ่นผง สารเคมี และความชื้นสูง ด้วยสภาวะทั้งหมดนี้ เครื่องจักรทำงานด้อยประสิทธิภาพลง และอาจต้องหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ และทำให้การซ่อมบำรุงทำได้ไม่ดี

นอกจากนี้ โรงงานในปัจจุบันทั่วโลกยังต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง และต้องรองรับการตรวจสอบที่เข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ทางธุรกิจ? โรงงานต้องการเพิ่มกำลังการผลิต ความสามารถในการทำกำไร และความยั่งยืน

SKF ช่วยได้
ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน ซีล ระบบหล่อลื่น เมคคาทรอนิกส์ และบริการต่าง ๆ SKF จึงสามารถนำเสนอโซลูชันส์อย่างเป็นระบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ

นอกจากเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงของเรา SKF มียริการ SKF Life Cycle Management ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของเครื่องจักรได้ในทุกระยะ ตั้งแต่การระบุข้อกำหนดจำเพาะและการออกแบบ ไปจนถึงการใช้งานและการบำรุงรักษา โซลูชันส์ของ SKF สามารถช่วยให้โรงงาน:
  • เพิ่มผลผลิต
  • ลดช่วงเวลาเครื่องจักรหยุดทำงานอย่างกะทันหัน
  • ลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • ลดการบำรุงรักษา
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน
  • ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo