การทำเหมือง การแต่งแร่ และซีเมนต์

สภาวะการทำงานและสภาวะการตลาดที่ยากลำบาก

ภาระรับแรงหนัก ฝุ่นและเศษหินที่กัดกร่อน อุณหภูมิสูงและอื่น ๆ อีกมากมาย สภาวะเหล่านี้ทำให้เหมืองแร่และโรงงานซีเมนต์ต้องเผชิญกับความยากลำบาก รวมถึงอันตรายในการดูแลรักษาเครื่องจักรของพวกเขา การเผชิญกับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของคนงานและการหยุดทำงานของเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ต้นทุนที่สูงและระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดทำให้ต้องลดการใช้พลังงาน แม้ว่าความต้องการแร่โลหะ ซีเมนต์ และถ่านหินทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้น
SKF ช่วยได้
นอกจากเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงของเรา SKF มีบริการ SKF Life Cycle Management ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของเครื่องจักรได้ในทุกระยะ ตั้งแต่การระบุข้อกำหนดจำเพาะและการออกแบบ ไปจนถึงการใช้งานและการบำรุงรักษา โซลูชันส์ของ SKF สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมือง การแต่งแร่ และซีเมนต์:
  • เพิ่มกำลังการผลิตและความสามารถในการทำกำไร
  • เพิ่มความปลอดภัยของพนักงงาน
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ลดช่วงเวลาเครื่องจักรหยุดทำงานอย่างกะทันหัน

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo