น้ำมันและก๊าซ

เผชิญกับความท้าทายในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

น้ำมันและก๊าซ
คาดกันว่าความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 30% ในอีก 20 ปีข้างหน้า มนุษยชาติจึงต้องหาแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซใหม่ และยกระดับประสิทธิำภาพการผลิต ท่ามกลางความท้าทายด้านสภาวะตลาด แรงงาน และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ


SKF ช่วยได้

ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นที่การสำรวจและการผลิต การขนส่งและการจัดเก็บ หรือการแปรรูปและการกลั่น SKF มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณแข่งขันได้

ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลับลูกปืน ซีล การหล่อลื่นและบริการต่าง รวมกับประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมมานานกว่า 25 ปี SKF จึงสามารถนำเสนอโซลูชันส์แบบองค์รวมที่หลากหลายให้กับคุณได้ 
  • เพิ่มผลผลิต
  • ลดการบำรุงรักษา
  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
  • ลดการใช้พลังงาน 
  • ลดต้นทุน

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo