รถไฟ

การทำงานร่วมกัน

SKF นำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของ SKF ช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมรถไฟสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ :
  • นวัตกรรมสำหรับการเติบโตที่ทำกำไรและยั่งยืน
  • การพัฒนาและการนำไปใช้
  • บริการด้านบริหารสินทรัพย์และการนำสินค้าใช้แล้วกลับมาผลิตใหม่
  • การสนับสนุนจากสำนักงานท้องถิ่น
ข้อกำหนดจำเพาะ
ในฐานะผู้นำทางการตลาดและผู้นำกระแสเทคโนโลยีใหม่ ๆ SKF มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมรถไฟ และนำเสนอโซลูชันส์และผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการให้กับลูกค้า
การออกแบบและการพัฒนา
ฐานความรู้และประสบการณ์ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของ SKF ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสร้างโซลูชันที่พร้อมสำหรับอนาคตให้กับลูกค้า โดยยึดตามความต้องการด้านการลงทุนและสิ่งแวดล้อม
SKF ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าโดยยึดถือสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน : ความปลอดภัย คุณภาพ ความสามารถในการทำกำไร และการประหยัดพลังงาน
การผลิตและการทดสอบ
SKF มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการผลิตที่เป็นเลิศ ร่วมกับเทคนิคในการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
กุญแจสำคัญสำหรับความน่าเชื่อถือในระยะยาวคือการทดสอบประสิทธิภาพและความทนทานอย่างเข้มงวด ในแท่นทดสอบสมัยใหม่และในการใช้งานจริง ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้
การติดตั้งและการเดินเครื่อง
บริการติดตั้งของ SKF นำเสนอบริการแบบองค์รวมที่ดีที่สุด ตั้งแต่การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการประกอบที่หน้างาน รวมทั้งการนำเสนอคู่มือและออกสารต่าง ๆ และการฝึกอบรม
ทีมพนักงานขายในท้องถิ่นและวิศวกรรมบริการจาก SKF ที่ผ่านการอบรมมาในระดับสูง ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้งานเฉพาะและการสนับสนุนส่วนบุคคลกับลูกค้ารางรถไฟ ในภาษาท้องถิ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
SKF สามารถบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมรถไฟทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานผู้แทนจำหน่ายกว่า 15,000 รายที่ตั้งอยู่ในกว่า 130 ประเทศ และบริการโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด
ดำเนินงานและตรวจสอบ
SKF มีความรู้ในเรื่องความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรที่ทำงานแบบหมุนซึ่งหาคู่แข่งได้ยากมากในโลกนี้ การเป็นคู่ค้าที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราทำให้เราสามารถทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษกับกระบวนการและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมหลักทุกประเภท
ผลที่ได้คือ SKF มีความโดดเด่นในฐานะผู้จัดหาโซลูชันส์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและกำลังการผลิตของโรงงานได้มากที่สุด โดยสามารถตรวจพบความเสียหายตั้งแต่เริ่มแรก และป้องกันความเสียหาย เพื่อลดต้นทุนในการบริหารวงจรชีวิตของสินทรัพย์
การใช้ระบบตรวจสอบสภาพและการนำอัลกอริธึมที่ซับซ้อนมาใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล สามารถตรวจพบความเสียหายได้ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่ความเสียหายที่รุนแรงจะเกิดขึ้น
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมจาก SKF ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และลดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนไว้ และเพิ่มเวลาในการทำงาน SKF นำเสนอกลยุทธ์การบำรุงรักษาและแผนทางวิศกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
SKF ทำให้ตลับลูกปืนทำงานที่ใช้งานแ้ล้วมีประสิทธิภาพดังเดิม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวทางการนำตลับลูกปืนเก่ามาใช้ซ้ำที่เข้มงวด และระบบการนำสินค้าใช้แล้วกลับมาปรับปรุงสภาพใหม่ที่มีความก้าวหน้า และการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
ดีเหมือนใหม่: กำลังการผลิตสูงสุด ต้นทุนการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่ำลง ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเหมือนกับสินค้าใหม่ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม SKF ใช้วัสดุ วิธีการ และเครื่องจักรในคุณภาพเดียวกัยเพื่อนำตลับลูกปืนใช้แล้วกลับมาปรับปรุงสภาพใหม่

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo