รถจักรยายนต์และรถสามล้อ 

เผชิญกับความท้าทายของวันนี้และในอนาคต ด้วยพลังแห่งความรู้ด้านวิศวกรรม/1>
SKF มีประสบการณ์กว่า 60 ปีในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถสามล้อทั้งในและนอกถนน ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนี้ SKF ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วโลกในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั่วโลก
ความเชี่ยวชาญของ SKF ในเรื่องตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืนเทคโนโลยีซีลการหล่อลื่นเมคคาทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์การสร้างโมเดลแบบไดนามิก ทำให้วิศวกรของเราสามารถนำเสนอโซลูชันการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งสามารถทำกำไรได้จริงในทางปฏิบัติ เราเรียกว่าพลังแห่งความรู้ด้านวิศวกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนำทั่วโลกสามารถ:
  • ลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ
  • ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  • เพิ่มประสิทธิำภาพการประหยัดเชื้อเพลิง
  • ปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสรีรศาสตร์
  • ทำให้ประกอบง่ายขึ้น
  • ลดเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
  • ลดน้ำหนักของส่วนประกอบ
  • ลดการร้องเรียนและค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

ข้อดีเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไม SKF จึงได้เป็นคู่ค้ากับทีมแข่งรถชั้นนำของอุตสาหกรรม และนำความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักรชนิดหมุนและประสบการณ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของเรามารองรับความท้าทายทางด้านเทคนิคที่ยากที่สุดของพวกเขา ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค ทำให้วิศวกรของ SKF สามารถทำงานกับผู้ผลิตมากมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมของส่วนประกอบ ปรับแต่งการออกแบบที่มีอยู่ให้เหมาะสมที่สุด และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนทางด้านเทคนิคของ SKF มีส่วนช่วยให้หลาย ๆ ทีมประสบความสำเร็จมาแล้ว ด้วยการช่วยให้พวกเขาได้เป็นแชมป์โลกมากกว่า 50 รายการ ในการแข่งขันทั้งหมด ความพยายามของเราสนับสนุนให้พวกเขาได้ชัยชนะนั้น เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความทนทานของรถให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง จึงช่วยให้ผู้ผลิตรถสองล้อสามารถปรับปรุงรถที่พวกเขานำออกสู่ตลาดให้ดียิ่งขึ้นได้

นอกจากนี้ พวกเรายังให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับDucati Corse และ Betamotor

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo