SKF เปิดตัวคู่มือตลับลูกปืนสำหรับเครื่องจักรผลิตกระดาษฉบับใหม่

  • เนื้อเรื่อง

    2016 เมษายน 20, 02:00 CET

    SKF เปิดตัวคู่มือทางเทคนิคฉบับที่ 5 สำหรับผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม และพนักงานฝ่ายงานบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตกระดาษ

    เมืองกอเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน วันที่ 20 เมษายน 2559: SKF ได้เปิดตัวคู่มือฉบับใหม่ที่สำหรับตลับลูกปืนในเครื่องจักรผลิตกระดาษ เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ในคู่มือทางเทคนิคฉบับที่ 5 นี้ ได้มีการพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีค่าอย่างครบถ้วนกับผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักรผลิตกระดาษ ตั้งแต่ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมเครื่องไปจนถึงพนักงานฝ่ายงานบำรุงรักษา

    คู่มือฉบับล่าสุดนี้ประกอบด้วยข้อมูลอัพเดตความก้าวหน้าในการออกแบบและสมรรถนะของตลับลูกปืนของ SKF และให้แนวทางเกี่ยวกับการเลือกตลับลูกปืนสำหรับการใช้งานเฉพาะ ทุกเรื่องตั้งแต่ส่วนการขึ้นรูปไปจนถึงส่วนม้วน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการรองรับแรงพลวัตของตลับลูกปืนในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นาน คู่มือฉบับนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดวาง การติดตั้ง การบำรุงรักษาและการหล่อลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืนและผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์

    "นับตั้งแต่คู่มือฉบับที่ 1 ถูกเผยแพร่ในปี 2507 คู่มือสำหรับตลับลูกปืนในเครื่องจักรผลิตกระดาษของเราได้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนผ่านขั้นตอนการติดตั้ง การบำรุงรักษาและการหล่อลื่นที่เหมาะสมที่สุดเสมอมา" Philippe Gachet ที่ปรึกษาอาวุโสทางเทคนิคของ SKF อธิบาย "ในคู่มือฉบับที่ 5 นี้ ได้มีการอัพเดตข้อมูลโดยคำนึงถึงพัฒนาการของโรงงานกระดาษและการออกแบบตลับลูกปืนล่าสุด เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำชั้นนำในตลาดแก่กลุ่มอุตสาหกรรมนี้"

    คู่มือปกแข็งความหนา 270 หน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ จากคู่มือฉบับก่อนที่เผยแพร่ในปี 2554 และมีข้อมูลใหม่ในประเด็นสำคัญสำหรับพนักงานโรงงานผลิต เช่่น การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และการนำตลับลูกปืนที่ใช้แล้วกลับมาผลิตใหม่ เป็นต้น คู่มือฉบับนี้ให้คำแนะนำล่าสุดและข้อเสนอแนะที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในเรื่องค่าสวมแน่นของตลับลูกปืนและปริมาณน้ำสูงสุดในสารหล่อลื่น พร้อมมีข้อมูลเนื้อหาใหม่สำหรับการใช้งานที่ไม่ได้ครอบคลุมในคู่มือฉบับที่แล้ว ตัวอย่างเช่น size press, spreader roll, rope sheave เป็นต้น

    ส่วนที่เพิ่มเข้ามาอื่นๆ รวมไปถึงสมการคำนวณโหลดรองรับของเครื่องม้วนและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ SensorMount สำหรับยึดตลับลูกปืนกับรูเรียว เพื่อความมั่นใจถึงสมรรถนะสูงสุดเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรุ่นล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและเทคโนโลยีต่างๆ ของ SKF อีกทั้งยังมีการเน้นที่ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอีกด้วย

    คู่มือตลับลูกปืนในเครื่องจักรผลิตกระดาษฉบับนี้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากจากคลังศูนย์ความรู้ออนไลน์ ที่นี่

    Aktiebolaget SKF
    (มหาชน)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
    ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF คือซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกตลับลูกปืน ซีล เมคคาทรอนิกส์ ระบบหล่อลื่น และบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางเทคนิค บริการการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมด้านวิศวกรรม SKF เปิดดำเนินการในกว่า 130 ประเทศ และมีสำนักงานของผู้แทนจำหน่ายกว่า 17,000 แห่งในทั่วโลก
    บริษัทมียอดขายประจำปี 2558 มูลค่า 75,997 ล้านโครนสวีเดน และมีพนักงานทั้งสิ้น 46,635 คน www.skf.com

    ® SKF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท SKF

  • ภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (79.6 KB)

SKF logo