ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อตลับลูกปืน

SKF เริ่มธุรกิจด้วยตลับลูกปืน และในวันนี้ยังคงเป็นผู้นำของโลกในด้านการออกแบบและการผลิตตลับลูกปืน ที่นี่คุณจะพบกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา รวมถึงชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อตลับลูกปืน 


ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้โดย:
  • รหัสสินค้า หรือ มิติขนาด: กรอกข้อมูลในช่องค้นหาผลิตภัณฑ์ด้านขวามือ
  • ชนิด: ใช้ลิ้งก์ตารางผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายมือ

ตลับลูกปืน

SKF ผลิตตลับลูกปืนแบบเม็ดยาวและแบบเม็ดกลมทุกชนิด ตลับลูกปืนหลายชนิดมีให้เืลือกใช้ 4 รุ่นสมรรถนะ
SKF แบบมาตรฐาน
ตลับลูกปืน SKF แบบมาตรฐานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามในการใช้งานบางประเภทตลับลูกปืนต้องรับแรงสูงกว่า ในขณะที่ต้องลดแรงเสียดทาน ความร้อน และการสึกหรอในตลับลูกปืนด้วย สำหรับการใช้งานเหล่านี้ ตลับลูกปืน SKF Explorer เป็นตัวเลือกที่ดี
SKF Explorer
ตลับลูกปืนรุ่น SKF Explorer ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำงานได้ดีกว่า และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าตลับลูกปืนแบบทั่วไป ตลับลูกปืน SKF Explorer ซึ่งได้รับการพัฒนามาสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงที่หนักกว่า ผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อเดียวที่มีความบริสุทธิ์สุงและผ่านกระบวนการชุบแข็งแบบพิเศษ กระบวนการชุบแข็งแบบพิเศษทำให้ตลับลูกปืน SKF Explorer มีเสถียรภาพทางด้านความร้อนและทนทานต่อความเสียหายและสึกหรอ รูปทรงเรขาคณิตภายในและรังได้รับการปรับปรุงให้ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอได้สูงสุด ผิวสัมผัสทั้งหมดเอื้อให้เกิดการก่อตัวของฟิล์มแบบไฮโดรไดนามิก
SKF Energy Efficient (ตลับลูกปืนรุ่นประหยัดพลังงาน)
เนื่องจากการอนุรักษ์พลังงานมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกวันนี้ เทคโนโลยีที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้แม้เพียงเล็กน้อยก็นับว่าเป็นข่าวดี
ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมที่หาคู่แข่งได้ยากมานานกว่า 100 ปีในสาขาไตรโบโลยี (Tribology) และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ SKF สามารถคิดค้นตลับลูกปืนรุ่นประหยัดพลังงาน (SKF Energy Efficient) หรือ E2 ขึ้นมาได้
ในขณะที่ตลับลูกปืนของ SKF มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลับลูกปืนรุ่นใหม่นี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญยิ่ง ตลับลูกปืน SKF E2 ใช้พลังงานน้อยกว่าตลับลูกปืนของ SKF รุ่นมาตรฐานชนิดและขนาดเดียวกันถึง 30% จึงหมายความว่า หากเทียบกับตลับลูกปืนของผู้ผลิตรายอื่น อัตราการใช้พลังงานยิ่งลดลงอย่างมาก
SKF ความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ
เพื่อก้าวให้ทันความท้าทายด้านสมรรถนะในการใช้งานความแม่นยำสูงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ SKF ได้พัฒนาตลับลูกปืนความแม่นยำสูงเป็นพิเศษขึ้นมาอย่างครบถ้วน ตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงสามารถรองรับการใช้งานด้วยความเร็วสูงกว่า เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนในประเภทสมรรถนะความเที่ยงตรงสูงรุ่นก่อนๆ ประเภทสมรรถนะใหม่นี้มีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดจากสมรรถนะโดยรวมที่เพิ่มมากขึ้นของตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนในประเภทสมรรถนะความแม่นยำเป็นพิเศษมีคุณสมบัติดังนี้:
  • ความสามารถรองรับงานความเร็วสูง
  • ความสามารถรับแรงสูง
  • ความแข็งเกร็งสูง
  • ความเสียดทานต่ำ
  • เพิ่มอายุการใช้งานตลับลูกปืน
ประเภทสมรรถนะนี้ครอบคลุมตลับลูกปืนกาบเพลา ปลายก้านสูบ และบุชด้วย
มีการออกแบบและวัสดุให้เลือกมากมาย

ชุดตลับปืน

ชุดตลับปืนของ SKF มักประกอบไปด้วยตลับปืน ซีล สารหล่อลื่นและอุปกรณ์ล็อคเพลา ชุดตลับปืนดังกล่าวได้รับการประกอบและปรับแต่งจากโรงงาน ซึ่งชุดตลับปืนที่พร้อมใ้ช้งานเหล่านี้มีทั้งแบบตลับลูกปืนเม็ดกลมหรือเม็ดยาว
นอกเหนือไปจากชุดตลับลูกปืนแบบมาตรฐานชนิดโลหะล้วน SKF ได้มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเภทอื่นที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ อย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชกรรม ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุ สารหล่อลื่น และตัวเสื้อชนิดพิเศษเป็นต้น

ตัวเสื้อตลับลูกปืน

SKF ออกแบบและผลิตตัวเสื้อตลับปืนและซีลตัวเสื้อตลับปืนชนิดต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อที่จะรองรับการใช้งานกับตลับลูกปืนคุณภาพสูงของ SKF ตัวเสื้อตลับลูกปืนและซีลเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องคุณภาพและความทนทาน นอกเหนือไปจากคุณลักษณะการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง การวางแนวและการหล่อลื่นใหม่ ตัวเสื้อตลับลูกปืนของ SKF ได้รับการกลึงด้วยความแม่นยำเพื่อที่ว่าตลับลูกปืนที่นำมาใช้ด้วยกันจะสามารถให้อายุการใช้งานสูงสุดได้

ไปที่ ตารางผลิตภัณฑ์ สำหรับ ตลับปืน ชุดตลับปืน และตัวเสื้อตลับปืน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo