โซลูชันส์ระบบหล่อลื่น

คุณทราบหรือไม่ว่าการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม คือ สาเหตุที่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายก่อนกำหนดถึง 36%

แต่ด้วยโซลูชันส์การหล่อลื่นที่เหมาะสม คุณจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรและเพิ่มผลผลิต การหล่อลื่นที่เหมาะสมช่วยลดการเสียหายของเครื่องจักรก่อนเวลาอันควร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่ SKF เราสามารถช่วยให้คุณตระหนักได้ถึงความสำคัญที่แท้จริงของการหล่อลื่น

โซลูชันระบบหล่อลื่นของ SKF มีหลากหลายตั้งแต่สารหล่อลื่นชนิดพิเศษ ไปจนถึงระบบหล่อลื่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ระบบหล่อลื่นของ SKF เป็นการรวมความเชี่ยวชาญในด้านตลับลูกปืน ซีล เครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เข้าไว้กับความรู้เรื่อง Tribology หรือ การศึกษาด้านความฝืด ความล้า และการหล่อลื่น

คุณยังสามารถไว้วางใจในการสนับสนุนและการบริการทางเทคนิคชั้นนำอีกด้วย ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการจัดการงานหล่อลื่นที่จะช่วยในการเลือกสารหล่อลื่น การวางแผนและการเฝ้าระวัง ซึ่งทั้งหมดมาจากซัพพลายเออร์ที่คุณไว้วางใจได้

Product information

Please note that some of the links below go to information available in English only.

ไฮไลท์

SKF logo