ตลับลูกปืนล้อ

ดุมล้อรถบรรทุก

ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน SKF ผลิตชุดดุมล้อสำหรับรถบรรทุกมากกว่าหนึ่งล้านคัน ชุดดุมล้อของเราจำนวนมากใช้งานได้มากกว่าหนึ่งล้านกิโลเมตรภายใต้สภาพการใช้งานที่เลวร้ายที่สุด และยังคงทำหน้าที่ได้อย่างน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับวันแรกที่ติดตั้ง ชุดดุมล้อสำหรับรถบรรทุก SKF ได้รับการปรับมาแล้วล่วงหน้า เติมจาระบีและซีลตลอดอายุการใช้งาน คุณลักษณะเด่นคือมีน้ำหนักเบา มีการออกแบบรวมเป็นหน่วยเดียวซึ่งช่วยกำจัดข้อผิดพลาดในการติดตั้งและการปรับตั้งที่อาจทำให้ตลับลูกปืนล้มเหลวก่อนเวลาอันควร

ผลที่ได้คือชุดดุมล้อที่แทบไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ลักษณะเด่นคือการใช้ตลับลูกปืนเม็ดเรียว SKF TQ-Line ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบและใช้ชิ้นส่วนที่ดีที่สุด ทำให้มีสามารถต้านทานแรงกระแทก การสั่นสะเทือน การวางแนวผิดพลาด และการปนเปื้อนในสารหล่อลื่นที่มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ชุดตลับลูกปืนแบบเดิมเสียหาย

เมื่อเทียบกับแบบเดิม ตลับลูกปืนเม็ดเรียว TQ-Line ของ SKF มีจำนวนลูกกลิ้งที่มากกว่า โดยเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้รองรับแรงได้มากขึ้นมีการกระจายโหลดที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและปราศจากปัญหา
SKF logo