บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมของ SKF

เพิ่มสมรรถนะของดีไซน์ของคุณด้วยความรู้ของ SKF

การพัฒนาเกียร์บ็อกซ์ที่มีกำลังสูงขึ้น การปรับปรุง gas turbine ที่มีอยู่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือการออกแบบ wind turbine แบบใหม่ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อกิโลวัตต์ที่สูงกว่า ขอบข่ายของโครงการพัฒนาไม่มีขีดจำกัด โลกาภิวัตน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาทางเทคนิคมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมทั้งคุณภาพและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ที่จะทำให้เครื่องจักรของคุณสามารถแข่งขันได้ และส่งผลดีต่อผลกำไรของลูกค้าของคุณได้

ในการดำเนินโครงการพัฒนาทางเทคนิคให้สำเร็จ คุณมักต้องการความรู้ในระดับสูงในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเช่น ผู้ชำนาญการด้านการคำนวณขั้นสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ศักยภาพที่อาจหาไม่ได้เสมอไปในบริษัทของคุณเอง

คู่ค้าด้านวิศวกรรมความรู้ของคุณ

SKF เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะซัพพลายเออร์ตลับลูกปืนชั้นนำของโลก ที่มีประสบการณ์กว่า 100 ปี ในเครื่องจักรและอุตสาหกรรมทุกประเภท แต่ SKF มีบริการอื่นๆ อีกมากมาย

บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมของ SKF มีวิศวกรและหัวหน้าโครงการที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่วัสดุศาสตร์ การหล่อลื่น และความรู้เกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology) ไปจนถึงการตรวจสอบการออกแบบใหม่ของคุณโดยใช้โปรแกรมการจำลองของ SKF เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญของ SKF และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของ SKF และศูนย์วิจัยทั่วโลก การนำกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว อย่างเช่น การออกแบบเพื่อคุณภาพระดับ 6 Sigma (Design for Six Sigma) ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถรวมความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือที่ถูกต้องมานำเสนอเป็นโซลูชันส์ที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของคุณ และสนับสนุนคุณตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคุณ

บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมของ SKF ช่วยให้ลูกค้าหลายรายสามารถ:
  • เพิ่มคุณภาพและสมรรถนะของงานออกแบบถึงขีดสุด
  • ลดเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบและการทดสอบอย่างมืออาชีพที่รวดเร็วขึ้น
  • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายของตลับลูกปืนและเครื่องจักร

เรามักให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ลูกค้าประจำ นับตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงผู้นำในวงการอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถขอรับบริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมของ SKF ได้ทั่วโลก เรามีทีมงานประจำอยู่ในประเทศจีน เยอรมนี อินเดีย อิตาลี สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ติดต่อผู้แทนฝ่าขาย หรือวิศวกรฝ่ายเทคนิคในท้องถิ่นของคุณ หรือติดต่อเราโดยตรงได้ โดยคลิกที่แถบ 'ติดต่อเรา' ที่อยู่ตรงมุมขวาบนของหน้านี้

ข้อมูลการบริการ

โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo