Kariyer

“Only the earth itself spins without the help of SKF” (Yalnızca dünya SKF'nin yardımı olmadan döner)*

Elbette bu büyük bir abartıdır. Ancak öncü bir bilgi mühendisliği şirketi olarak kendimizi sürtünmeyi azaltma yoluyla ekipmanların daha iyi çalışmasına yardımcı olmaya adadık. Rüzgar santrali ve deniz sondaj makinelerinden yüksek hızlı trenler, çamaşır makineleri ile milyonlarca motosiklet, kamyon, otomobil arasında dağılım gösteren çok çeşitli uygulamalar için müşterilerimizi modern çözümlerle destekleyecek güçlü bir güdüye sahibiz. 130 ülkedeki 46.000 çalışanımız makul kariyer fırsatlarının, kültürler arası ekip çalışmasının ve güçlü işletim ve çevre avantajları sunmaya odaklanmış profesyonel bir ortamın keyfini çıkarır.
Becerilerimiz ve kaynaklarımız sayesinde birlikte oluşturabileceğimiz fırsatlar konusunda hiçbir sınır olamaz. Fırsatlar diyarı SKF'ye hoş geldiniz.

*"The soul of SKF" adlı kitaptan alıntı

Fırsatlar diyarı SKF'ye hoş geldiniz

SKF logo