Taşınabilir enerji ekipmanları

Daha uzun kullanım ömrü, daha küçük motorlar, düşük titreşim, enerji tasarrufu, düşük ağırlık ve düşük ısı üretimi SKF'nin rulmanlarında kendi yerini bulur.

Sınırsız rulman ömrü yolunu belirten özel materyaller, özel ısıl işlem, çeşitli keçeler ve SKF kullanım teorisi, uygulamalarınızı optimize etmede temel araçtır.

Enerj ekipmanları için olan SKF rulmanları özel gereklilikler için de mevcuttur: Daha yüksek hızlar ve aynı zamanda düz hareket ürünleri için seramik bilyalı rulmanlar ile ihtiyaçlarınızı karşılamak için kaynaklarımızı size göre uyarladık; böylece sizin hedefleriniz bizim hedeflerimiz olmuştur.

Daha hızlı bir şekilde yeni ürünler geliştirmenize yardımcı olmak için işlemlerimize, ürün gelişimi ve uygulama uzmanlığı elektrik güç araç endüstrimize anında erişmeniz için eş zamanlı mühendislik hizmeti sunuyoruz.

Her bir uygulamanın kendine ait şartı vardır

Buraya tıkladığınızda uygulamanıza özel şartları karşılayacak çözümler hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bu bilginin şu an için yalnızca İngilizce olduğunu unutmayın.
SKF logo