Tarım

Modern tarımın artan talepleri

Her bir çiftliğin boyut, konum, yükseklik, iklim, toprak yapısı ve ürün ekimi kendine özgüdür. Ancak her bir tarlanın ekipmanı aynı zor koşulların pek çoğu ile mücadele eder. Çamur, toz ve tortu. Çok sıcak ve soğuk. Yağmur ve kuraklık. Aşındırıcı kimyasallar. Uzun süre ekim yapmama ve daha sonra yoğun ekim dönemi. Artan mazot fiyatları ve yeni çevresel yönetmelikler sadece durumları güçleştirir.
Bütün bu sorunların üstesinden SKF Tarım Çözümleri ile gelin.
SKF'de modern çiftçilerin ihtiyaçlarını biliyoruz ve anlıyoruz. Onlarla birlikte tarlalarında yürüdük, güçlüklerini ve sorunlarını görüştük. Gerçek sorunlara dair çözümler üretmek için OEM'ler ile birlikte çalıştık ve daha sonra bunları laboratuvarlarımızda ve tarlalarda denedik.

Sonuç? SKF Tarım Çözümleri – OEMlere ve çiftçilere yardım amaçlı geliştirilmiş olan çeşitli ürünler ve hizmetler, değişen sektörün artan taleplerini karşılar. Ürün; ister karmaşık kombinler, ister özel ekler şeklinde olsun SKF Tarım Çözümleri çeşitli avantajlar sağlar.
OEM faydaları
  • Entegre, ön kurulumlu çözümleri
  • Daha sağlam tasarımlar
  • Kısalan pazarlama süresi
  • Basitleştirilmiş kurulum
  • Farklılaştırılmış ürün seçenekleri
  • Daha düşük garanti maliyetleri
Son kullanıcı faydaları
  • Her bir hektarda daha düşük maliyet
  • Daha az bakım
  • Daha uzun ekipman kullanım ömrü
  • Daha az yakıt ve gres kullanımı
  • Daha iyi otomasyon ve hassasiyet
  • Daha yüksek iş kapasitesine sahip makineler
  • Geliştirilmiş güvenlik ve konfor

Her bir uygulamanın kendine ait şartı vardır

Buraya tıkladığınızda uygulamanıza özel şartları karşılayacak çözümler hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bu bilginin şu an için yalnızca İngilizce olduğunu unutmayın.
SKF logo