Endüstriyel fanlar

Sirkülasyon zorlukları

Endüstriyel fanlardaki rulmanlar yüksek hızda ve nispeten hafif radyal yüklerde çalışır. İster çok sıcak ister çok soğuk olsun uç sıcaklıklarda ve aynı zamanda ulaşılamaz konumlarda da çalışabilir. Genellikle hava akımı, malzemeyi göndermek için kullanılır. Zamanla materyaller pervane üzerinde birikir, dengesizliğe neden olur ve bu da fan kullanım süresini kısaltır.


SKF bu konuda da yanınızda

Bu kullanım güçlükleri, fan rulman çözümlerinde yüksek performans talebi gerektirir. SKF, bunların üstesinden gelebilir. Engin ve birinci el deneyimi sayesinde SKF, endüstriyel fanlar ve HVAC sistemler için kapsamlı çözümler geliştirmiştir. Bu çözümler, düşük maliyetli ve sorunsuz işletimi sağlar.

Her bir uygulamanın kendine ait şartı vardır

Buraya tıkladığınızda uygulamanıza özel şartları karşılayacak çözümler hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bu bilginin şu an için yalnızca İngilizce olduğunu unutmayın.
SKF logo