Okyanus enerjisi

Rekabetçi olmak önemlidir

Okyanus enerjisi
Okyanus enerjisi sektörünün uzun vadeli uygulanabilirliği için, enerji maliyetini (COE), açık deniz rüzgarı ve diğer geleneksel güç üretim yöntemleri ile rekabetçi bir seviyeye indirmek kesinlikle önemlidir.

Okyanus enerjisi zorluklarının üstesinden SKF ile gelin

SKF, dünya çapında rüzgar, deniz, hidroelektrik ve açık deniz petrol ve gaz endüstrilerinde on yıllarca iş deneyimine sahiptir. SKF şimdi bu sinerjik sektörlerden edindiği teknik bilgi ve yenilikçi becerileri okyanus enerjisindeki zorlukları yenmek için kullanıyor.
Merkezi İskoçya'da bulunan Okyanus Enerjisi ekibimiz prototip cihaz geliştiricileri ve yan bileşen tedarikçileri ile işbirliği içinde çalışıyor ve onlara erken safhada güvenli bir tasarım yapmaları için yardım ediyor. Bu çabalarımız ile gelecekteki kullanılabilirlik ve üretim hedeflerini karşılamalarına yardımcı oluyoruz.
Ayrıca bakım stratejisinin optimize edilmesine yardımcı oluyor ve okyanus enerjisi ekipmanın çalışması gereken sert ve erişilmez ortamlarda bakım yapılabilirliği sorunlarını hesaba katıyoruz.

Her bir uygulamanın kendine ait şartı vardır

Buraya tıkladığınızda uygulamanıza özel şartları karşılayacak çözümler hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bu bilginin şu an için yalnızca İngilizce olduğunu unutmayın.
SKF logo