Yarış

yarış kazanma
SKF Yarış logosu
SKF, yaklaşık yüzyıldır yarışlara katılmaktadır. Çok az ortam, üst düzey yarıştan daha yoğun ve güç test ortamı sunar. SKF, dünya çapındaki yarışlar içindeki müşterileri ve yarış ekipmanı üreticilerine motorlu çözümler sağlar. Yarış alanı, yeni tasarımları, yeni teknolojileri ve yeni fikirleri kanıtlamada acil bir test alanını simgeler. SKF Yarış Ekibi, dünya yarış pazarındaki en zorlu ve prestijli üreticiler için geliştirilen özel projeler üzerinde çalışır. Makaralı rulman ile merkezi krank mili desteği olan 1930'lu yıllara ait klasik mavi Bugatti'den günümüz aracı olan özel ve oldukça karmaşık Grand Prix safkanlara kadar SKF teknolojisi, dişli kutusu değiştirme, eksantrik mili dönme ve tekerlek dönmesini sağlar. Grand Prix araç ve karting yarışlarından kamyon ve bisiklet yarışlarına ve Kuzey Amerika NASCAR'a kadar SKF'yi bulabilirsiniz. SKF Yarış Birimi, Resmi Tedarikçisi olarak Scuderia Ferrari ve F1'de diğer önemli takımlara teknik destek sağlar: Moto Gp ve Granturismo şampiyonluklarında Ducati Corse ve ABD NASCAR Şampiyonluğunda Penske Yarış ekiplerine
2012'den itibaren Penske Yarış ekipleri ile olan yeni ortaklık SKF'nin yeni ürünlerini NASCAR ve IndyCar serilerinde en sert koşullarda denemesini sağlar.

SKF Yarış - Hareket Yeniliği.

Her bir uygulamanın kendine ait şartı vardır

Buraya tıkladığınızda uygulamanıza özel şartları karşılayacak çözümler hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bu bilginin şu an için yalnızca İngilizce olduğunu unutmayın.
SKF logo