Kamyonlar, treylerler ve otobüsler

Güvenilirliğinizi, sürdürülebilirliğinizi ve kârlılığınızı artırmak istiyor musunuz? SKF tekerlek sistemleri, sizlere 1.000.000 km ve daha uzun kullanım ömrü sunuyor!

Artan yakıt fiyatları, yol ücretlerinden dolayı, sürücüler ve deneyimli teknisyenler ile filo sahipleri, kârlılığı sürdürebilmeleri için işlemlerinin her alanındaki verimliliklere dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Filo çalışma süresini artırma ve toplam işletim maliyetini (TCO) düşürmede filo operatörleri için olan ihtiyaç, kamyon, treyler ve otobüs üreticileri için hem zorlukları hem de fırsatları gösterir. Üreticiler, sahiplere ve operatörlere yardımcı olarak güvenilirlik, verimlilik ve güvenlik gibi önemli sorunları belirtir ve pazar liderliğini elde ederek müşteri sadakatini kazanırlar. Filolar, düşük kar ve bazen de müşteri kaybına neden olabilen teslimat zaman çizelgelerine uyma, bakım maliyetlerini düşürme ve plansız bozulmaları önlemeye yardımcı olan üreticilerin tarafını tutacaklardır. Güvenilir teknik ortakların kaynaklarını kullanabilme, gittikçe daha önemli bir hal almaktadır; çünkü üreticiler ve önemli tedarikçiler rekabetçi endüstrinin mevcut güçlüklerine dikkat çekerler.

SKF bu konuda da yanınızda

Lider kamyon ve treyler üreticileri ve onların parça tedarikçileri ile uzun süre işbirliği yapan SKF, işiniz ile ilgili sorunları anlar. Bu anlayış, dünya çapında yönetilen filoya duyulan güven ile büyür; bu da SKF Lojistik Servisinin bel kemiğidir. Kamyon taşımacılığı sektörü doğduğundan beri SKF rulmanları, motor, dişli kutusu, güç aktarım ürünleri ve tekerlek sistemleri için altın standartlar oluşturmuştur. Bizler, birimlere ayrılmış kamyon rulmanlarından gelişmiş sızdırmazlık sistemlerine kadar bileşen kullanım ömrü ile ilgili beklentileri yeniden tanımlayan pek çok sektörde öncülük ettik. SKF, sizleri, gelişim teknolojisinin en önünde tutmak için sistemleri yaklaşımdan tasarıma götürebilir.

Her bir uygulamanın kendine ait şartı vardır

Buraya tıkladığınızda uygulamanıza özel şartları karşılayacak çözümler hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bu bilginin şu an için yalnızca İngilizce olduğunu unutmayın.
SKF logo