Yüksek performanslı keçe seçeneği artık SKF Explorer derin yivli bilyalı rulmanlarda de mevcut

  • Hikaye

    2017 Mart 13, 13:00 CET

    Daha büyük rulman boyutu gerektiren uygulamalar artık daha uzun bakım aralıklarından ve daha büyük kirlenme direncinden faydalanabiliyor

    Göteborg, İsveç, 13 Mart 2017 Pazartesi: SKF, yüksek performanslı RSH keçe tasarımını geniş kapsamlı SKF Explorer derin yivli bilyalı rulmanların kullanımına sokmaktadır. Denenmiş ve test edilmiş RSH keçesi, zorlu ortamlarda ekstra koruma sağlamak için yüksek ölçüde optimize bir çift dudaklı yapılandırmadan faydalanmaktadır. Bu durum, kullanıcıların özellikle de nemli, kirli veya tozlu çalışma koşullarında rulmanları daha uzun süre kullanmasıyla ve daha az sıklıkta değiştirmesiyle sonuçlanmaktadır.

    Keçedeki ikincil dudak yüksek basınçlı temizliğe dayanıklıdır ve toz ya da diğer kirlerin nüfuzuna karşı arttırılmış bir direnç sunmaktadır. Ayrıca, keçenin iç geometrisi sorunsuz işlev göstermesi ve arttırılmış gres muhafazası açılarından optimize edilmiştir.

    Bu keçe, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine, petrol ürünlerine ve hayvan yağlarına veya bitkisel yağlara karşı dayanıklı olan akrilonitril - bütadien kauçuğundan (NBR) yapılmıştır. –40 ila +100 °C’den +120 °C’ye (kısa süreler için) kadar bir çalışma sıcaklığı aralığı vardır.

    Önceden 25 mm’lik bir silindir çapı olan rulmanlarda bulunan RSH keçesi artık 60 mm’lik silindir çapına kadar olan rulmanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve bu rulmanlar üzerinde test edilmiştir.

    Kullanıcılar, son kullanım gereksinimleri doğrultusunda yeni RSH keçesinin SKF Explorer derin yivli bilyalı rulmanların bir tarafına mı her iki tarafına mı takılacağını belirtebilmektedir. Yeni rulman değişkenleri halihazırda tanıtılmış olup buna dair geniş bir yelpaze 2017 yılı Temmuz ayında dünya çapında erişilebilir olacaktır. Kapsamlı RSH serisi, SKF Explorer yelpazesinin sürekli büyüyen seçenekler ve geliştirmeler listesine eklenecektir. Bu listede birçok farklı kalkan, keçe yapılandırması, yağlama maddesi ve kafes malzemelerine yönelik bir seçim bulunmaktadır.

    SKF Explorer, aslında daha uzun ömürlü ve daha düşük sürtünmeli rulmanların geliştirilmesine olanak sağlayarak arttırılmış yorgunluk direnci bulunan yüksek saflığa sahip çeliklerde yapılacak incelemelerden faydalanmak üzere geliştirilmiştir. SKF Explorer serisi, sürekli olarak genişlemekte ve yirmi yıldan uzun süredir geliştirilmektedir. Derin yivli bilyalı rulmanlar, bu yelpazeye 14 yıl önce katılmıştır. SKF Explorer derin yivli bilyalı rulmanlar, satılan 4 milyardan fazla rulman ile piyasaya sürülmelerinden beri endüstri için performans bakımından bir ölçüt haline gelmiştir. SKF Explorer rulmanları, ev eşyalarından rüzgar türbini jeneratörlerine kadar dünya çapındaki binlerce uygulamada kullanılmaktadır.

    Aktiebolaget SKF
    (yayın)

    Daha fazla bilgi için lütfen şu irtibat bilgilerini kullanın:
    Basınla İlişkiler: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF, rulman, keçe, mekatronik, yağlama sistemleri, teknik destek, bakım ve güvenilirlik hizmetleri, mühendislik danışmanlığı ve eğitiminin dahil olduğu hizmetler konusunda lider bir global tedarikçidir. SKF, 130'dan fazla ülkede temsil edilmektedir ve dünya çapında 17.000 distribütörü bulunmaktadır. 2016 yılındaki yıllık satış oranı 72 787 milyon SEK, çalışan sayısı ise 44 868 olmuştur. www.skf.com 

    ® SKF, SKF Group'un tescilli ticari markasıdır.
    ™ BeyondZero, SKF Group'un ticari markasıdır.

  • Görüntü

Basın dosyası indir

Basın dosyası (1.2 MB)

SKF logo