Rulmanlar, üniteler ve yataklar

SKF, makaralı rulmanların ve kaymalı rulmanların tasarımında ve üretiminde dünya lideridir.
Ayrıca SKF çeşitli rulman üniteleri ve rulman yatakları da yapmaktadır.

Rulmanlar

SKF, bilyalı ve makaralı rulman türlerinden hemen hemen tümünü üretir. Birçoğu dört SKF performans sınıfının birden fazlasında mevcuttur:
SKF standart
Standart SKF rulmanları üstün kaliteleri ve uzun hizmet ömürleriyle bilinir. Ancak bazı uygulamaların, rulmanda sürtünmeyi, ısınmayı ve aşınmayı azaltırken daha ağır yükler taşıması gerekir. Bu uygulamalar için SKF Explorer rulmanlar en iyi seçimdir.
SKF Explorer
SKF Explorer performans sınıfındaki rulmanların, Explorer olmayan rulmanlarla karşılaştırıldığında daha düzgün, sorunsuz ve daha uzun süre çalıştığı kanıtlanmıştır. Daha ağır yük uygulamaları için geliştirilmiş SKF Explorer rulmanlar, benzersiz bir ısı işlemine tabi tutulan son derece temiz, homojen çelikten üretilir. Benzersiz ısı işlemi sertlik ve sağlamlık arasında optimum bir denge sağlar. Dahili geometri ve kafesler, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltacak şekilde optimize edilmiştir. Tüm yerleşim yüzeylerinin kaplaması, hidrodinamik filmin oluşturulmasını kolaylaştırır.
SKF Enerji Tasarrufu
Her gün artan enerji tasarrufu gereksinimi nedeniyle enerji tüketiminde küçük dahi olsa düşüş sağlayan bir teknoloji önemli bir gelişmedir.
Triboloji ve ilgili bilimler alanında 100 yılı aşkın bir mühendislik bilgisi ve eşsiz uzmanlığıyla SKF, SKF Enerji Tasarrufu (E2) performans sınıfını oluşturdu.
SKF rulmanları sürekli olarak daha yüksek verimlilik ve güvenilirlik sunarken bu yeni performans sınıfı önemli bir atılım olmuştur. SKF E2 rulmanları, benzer boyutlardaki standart SKF rulmanı ile karşılaştırıldığında bir rulmandaki sürtünmeden kaynaklanan kayıpları %30'a kadar azaltır. Bu, diğer üreticilerin rulmanları ile karşılaştırıldığında azalmanın daha da yüksek bir oranda olabildiği anlamına gelir.
SKF yüksek hassas rulmanları
Hassas uygulamalara ilişkin her gün artan performans gereksinimlerini karşılamak için SKF yüksek hassas rulmanlar sunar. Bu rulmanlar, önceki çok hassas performans sınıfında yer alan rulmanlarla karşılaştırıldığında daha yüksek hızlara uyum sağlamalarına olanak tanıyan optimize edilmiş bir tasarıma sahiptir. Yeni performans sınıfının avantajları, gelişmiş genel rulman performansıyla kanıtlanmıştır.
Yüksek hassas performans sınıfındaki rulmanlar şu niteliklere sahiptir:
  • Yüksek hız kapasitesi
  • Yüksek yük taşıma kapasitesi
  • Yüksek dayanıklılık
  • Düşük sürtünme
  • Daha uzun rulman hizmet ömrü
Çok çeşitli kaymalı rulmanlar, rod başları ve burçlar da mevcuttur.
Bu rulmanlara ilişkin tasarım ve materyal türleri oldukça kapsamlıdır.

Üniteler

SKF rulman üniteleri genellikle bir rulman, keçe, yağ ve mil kilitleme mekanizmasından oluşur. Üniteler önceden monte edilir ve fabrikada ayarlanır. Montaja hazır bu üniteler, bilyalı veya makaralı rulmanlar ile mevcuttur.
Tamamı çelik standart ünitelere ek olarak SKF, belirli bir sektörü hedefleyen, örneğin, özel materyallere, yağlara, keçelere ve yataklara ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve eczacılık sektörleri gibi belirli bir sektörü hedefleyen daha özel standart ürünlere de sahiptir.

Yataklar

SKF rulmanlarının yüksek performanslı niteliklerine uyum sağlamaları için SKF, çeşitli rulman yatakları ve yatak keçeleri tasarlayıp üretir. Bu yataklar ve keçeler kaliteleri ve dayanıklılıklarıyla bilinir. Montajı, ayarlamayı ve yeniden yağlamayı kolaylaştıran benzersiz tasarım özelliklerine ek olarak SKF yatakları, birleştirilen rulmanın tam hizmet ömrünü belirleyebilmesi için makinede hassas bir şekilde işlenir.

Rulmanlar, üniteler ve yataklar için ürün tablolarına gidin.

Ürün bilgileri

Aşağıdaki bağlantıların yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir bilgilere yönlendirdiğini unutmayın.
SKF logo