Durum izleme

Durum izleme, çalışma sırasında makinelerin durumunu belirleme işlemidir. Başarılı bir durum izleme programının başlıca yöntemleri şunlardır:
  • Dinlenmesi gerekeni
  • Sonuçların nasıl yorumlanacağını
  • Bu bilginin ne zaman kullanılacağını bilme
Bu programın başarıyla kullanılması, sorunlu bileşenlerin arızadan önce onarımını sağlar. Durum izleme, tesis personelinin ağır arıza olasılığını azaltmasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda parçaları önceden sipariş etmelerini, iş gücünü planlamalarını ve çalışmama zamanında diğer onarımları planlamalarını da sağlar.

SKF @ptitude Varlık Yönetimi Sistemi

SKF @ptitude Varlık Yönetimi Sistemi'nin donanım ve yazılım bileşenleri, birbiriyle ve tesisin CMMS'siyle tek bir entegre platformda sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem şu işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır:
  • Tüm makine durumu verilerini tek bir ortak programda entegre etme
  • Verileri işlevsel hatlar üzerinde sorunsuz bir şekilde paylaşma
  • Uzun öğrenme eğrilerinden ve yazılım platformu uyumluluk sorunlarından kaçınma
  • Başarınızı diğer tesislere taşıma
Donanım
SKF titreşim ölçüm aletleri, durum odaklı bakımın avantajlarını uzman ve yeni kullanıcıların erişimine sunar. SKF, aşağıdaki gibi on-line sistemler için çok çeşitli durum izleme donanımları ve kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar:
  • Makine durumunun ve işlem verilerinin toplanması, depolanması ve incelenmesi ile ilgili taşınabilir araçlar
  • İşlem ve denetim verilerinin doğru ve tutarlı bir şekilde kaydedilmesi, eğilimlerinin belirlenmesi, depolanması, bu verilerle ilgili iletişim kurulmasına ve işlem yapılmasına ilişkin denetim sistemleri ve veri yöneticileri
  • Sürekli olarak makine gözetimi ve koruması için on-line sistemler
  • Kritik makine izleme programı için titreşim sensörleri ve eddy prob sistemleri
  • Elektrik motor testi

Minimum yatırım ve eğitimle, yeni bir durum izleme programına başlamak veya mevcut bir programı tamamlamak, elektrikli motor rulmanlarını değerlendirmek, enerji maliyetlerini düşürmek ve karbondioksit emisyonunu azaltmak için bu aletleri kullanabilirsiniz.
Yazılım
Analist, Denetçi ve Gözlemci olmak üzere üç modülden oluşan SKF @ptitude İzleme Paketi, çok sayıda karmaşık makinenin ve tesis bilgilerinin hızlı, verimli ve güvenilir bir şekilde depolanmasına, kullanılmasına ve alınmasına olanak tanıyarak durum izleme programına, tamamen entegre bir yaklaşımın temelini oluşturur. Bu güçlü çözüm, tutarlı ve güvenilir kararların alınmasına olanak tanımak için SKF @ptitude Decision Support ile çok çeşitli SKF veri toplama cihazlarına ve arayüzlerine ait verileri kabul eder.
Enerji ve Sürdürülebilirlik Yönetimi çözümleri
SKF Enerji ve Sürdürülebilirlik Yönetimi çözümleri, enerji tüketimini kontrol etmek ve tesis çapında enerji tasarrufu olanaklarını belirlemek için yöntemler geliştirmenize yardımcı olur. Bu çözümler, birçoğunun dünya çapındaki üretim tesislerimizde kullanımda olduğu çeşitli ürünleri ve hizmetleri içerir.
Durum izleme desteği ve hizmetleri
SKF durum izleme ürünlerinden ve teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için SKF aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı çok sayıda destek hizmeti sunar:
  • Teknik destek
  • Ürün destek planları
  • Eğitim
Durum izleme ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin e-broşürler
SKF, makine bakımını ve güvenilirliğini optimize edecek çeşitli durum izleme ürünleri ve hizmetleri sunar. Aşağıdaki e-broşürler bu ürünlerden ve hizmetlerden bazılarına genel bakışlar içerir.

  • Bakım, güvenilirlik ve varlık optimizasyonu e-broşürü: SKF'nin teknolojilerine ve hizmetlerine genel bakış
  • SKF Microlog Serisi e-broşürü: Sektörün taşınabilir, elde kullanılan veri toplayıcılardan ve analiz cihazlarından oluşan premier yelpazesine genel bakış
  • SKF Entegre Durum İzleme e-broşürü: Optimize makine bakımı ve güvenilirliği için sektör lideri aletlere ve teknolojilere genel bakış

Ürün bilgileri

Aşağıdaki bağlantıların yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir bilgilere yönlendirdiğini unutmayın.
SKF logo