Güç Aktarma ürünleri

SKF Güç Aktarımı, çok sayıda yüksek kaliteli kayış, zincir, kaplin, kasnak, zincir dişi, burç ve kovan çeşidi sunan bir ürün yelpazesidir.

Neredeyse her sektörde gereken güç aktarma bileşenleri, işlemlerin makinedeki hareketli parçaları bağlayarak yürütülmesini sağlar.
Hizmet sunduğumuz bazı önemli sektörler

Zorlukların tesis verimliliğini artıran ya da genel karlılığı iyileştiren ekipman tasarımında olup olmaması fark etmeksizin, SKF deneyimi ve uzmanlığı hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olur.
İşinize toplam sahip olma maliyetini azaltacak şekilde yardımcı olma
SKF'de kendimizi işinize uzun vadede toplam sahip olma maliyetini azaltacak şekilde yardımcı olmaya adadık (şek. 1)

SKF Güç Aktarım ürünlerini seçerek, makinenizin daha verimli çalışmasını ve kendi Ortamala Arıza / Onarım Aralığı Süresini (MTBF/R) artıracak yüksek kaliteli, yüksek performanslı ürünlere yatırım yaparsınız.

Bu da size sahip olma maliyetlerinde önemli bir tasarruf olarak döner zira daha uzun işletim ömrünün, daha az ekipman bakımının ve daha iyi Yatırım Geri Dönüş (ROI) değerlerinin keyfini çıkarabllirsiniz.
SKF logo