Müşteri eğitimi

Güvenilirliği artırmak için bilgiyi artırma

Günümüzde üreticiler, mümkün olan en düşük maliyete olabilecek en yüksek kaliteyi sunma konusunda büyük baskı altındadır. Bu nedenle, maksimum makine güvenilirliğinin elde edilmesi önemlidir. Tüm üreticilerin karlılığı, sahip olduğu personelin becerilerine ve işverenlerin ve sektörün bu personeli potansiyellerini gerçekleştirme konusunda ne kadar desteklediğine bağlıdır.

Güvenilirlik bakım eğitimi için neden SKF?

Eğitim derslerimiz, dünyada eşi olmayan döner makine güvenilirliğine ilişkin 100 yılı aşkın deneyim ve bilgi ile desteklenmektedir. Müşterilerimizle olan yakın çalışma ortaklıklarımız süreç ve her bir ana sektöre ilişkin belirli zorluklarla ilgili eşsiz ve samimi bir anlayış kazandırmıştır.

SKF dersleri üretim sürecinin kalbi olan tesis makinelerinin ve ekipman varlıklarının verimliliğini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bilgi yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanma

Ders portföyünde öğrenme hedeflerine ulaşmak için e-öğrenme, sınıf, uygulama alıştırmaları ve yerinde danışmanlık gibi bir dizi yöntemin kullanıldığı karma öğrenme yaklaşımı uygulanmaktadır.

Ayrıca SKF personelinizin çeşitli alanlardaki geçerli yeterliliklerinin saptanması için bir Eğitim İhtiyaçları Analizi uygulayarak destek sağlayabilir ve tesisteki verimliliğin artırılması için çalışanların becerilerinin yetersiz olduğu alanları belirleme amacıyla tasarlanmıştır.

Hizmet bilgileri

Aşağıdaki bağlantıların yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir bilgilere yönlendirdiğini unutmayın.
SKF logo