關於 Cookies

Cookies
SKF 網站使用 cookies。 Cookie 是網站向您的瀏覽器發送的數據訊息,您可以將其儲存在您的當地系統中。 SKF 使用 Cookie 盡可能貼近您的偏好(例如國家和語言選擇)來整理網站資訊。 此外,Cookie 能幫助設定網站資訊,方便在您回訪時使用。 如,您在本網站註冊的帳號等項目可透過 Cookie 儲存。

SKF Cookie
SKF 網站同時使用暫時性和持久性 Cookie。 暫時性 Cookie 是指 Cookie 僅在帳號使用網站期間儲存在內存中。 這些 Cookie 不會保存到終端使用者的系統中。

持久性 Cookie 能讓您每次回訪我們網站時,網站都能識別您,進而調整為您之前訪問時所作的設置, 而無需重新設置。 持久性 Cookie 持續儲存在顧客端系統(硬碟或其他地方)中,這些 Cookie 的儲存時間從幾秒到幾年不等。 SKF 使用的持久性 Cookie 包括記住國家/語言選擇、幫助收集統計數據和記住帳號是否已經完成線上調查。

選項
如果您不希望接受 SKF 網站的 Cookie,您可以: 離開本網站,或設定您的瀏覽器能在收到 Cookie 時通知您(由您選擇是否接受)或禁止所有和某些類別的 Cookie。 瀏覽器也可以刪除以前儲存的 Cookie。 請參閱瀏覽器幫助,瞭解如何處理 Cookie 的設置資訊。 即使您已關閉允許在瀏覽器上使用 Cookie 的設置,您仍可以訪問 SKF 網站提供的多數內容。

SKF logo