車輛和輕型卡車

實現更高的能源效率

圖片

在日益增強的環保意識和日益嚴格的排放法規的推動下,汽車產業正在經歷一個前所未有的變革時期。 許多車輛系統的控制和監測裝置中已經採用了電腦技術。 專業汽車專用的新材料,如輕合金,已逐漸使用在一般車輛,而且新技術也能進一步減少排放 CO2


對於工程車輛及車輛系統,這些改變代表了目前可能的機會和艱困的挑戰。 有著一個多世紀來在汽車產業的應用專業知識作為後盾,SKF 更能提供您支援。

現在,SKF 可以提供 CO2 排放量更少的產品

我們開發了全球第一個輪轂軸承單元和第一個客製化的引擎油封。 如今,SKF 提供了完整的產品和服務組合,以幫助減少 CO2 的排放。 我們還提供專用軟體,來計算現今和未來動力系統的 CO2 排放減量。

無論您面臨什麼樣的挑戰,SKF 可幫助您開發下一代的低摩擦、輕量解決方案,以減少廢氣排放、提高燃油效率,並在瞬息萬變的市場競爭中獲勝。 

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo