工業傳動

各式各樣的條件和需求

地球
實際上,齒輪箱和傳動系統在各工業流程中運作,然而,無論是何種應用,所有工業傳動都面臨著一個共同的挑戰 ─ 必須以可靠、高效和具成本效益的方式運作。

SKF 能滿足這些需求

SKF協助製造商和顧客找出最佳傳動性能並給予可靠度的支援。 透過系統化的方法,SKF 可以幫助您透過下列方式,發揮您齒輪裝置的潛力,並提高性能和可靠度: 

  • 增加扭矩
  • 減小尺寸
  • 使用壽命倍增 
  • 獲得 100% 運轉可靠度
  • 提高能源效率

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo