金屬

惡劣的條件,激烈的競爭

很少有產業能與鋼鐵和其他金屬製造廠的惡劣的操作環境相較, 包含極端的溫度和速度、 持續的高衝擊荷載、 磨削粉塵、腐蝕性化學品和高濕度。 這些條件會降低了設備的性能,導致非計畫性停機,難以進行有效的設備維修保養。 

今日的鋼鐵廠更面臨了激烈的全球競爭和環境監督。 保持獲利?
提高生產力、利潤率和永續性的需求空前之大。
SKF 能幫助您
基於軸承及軸承單元、密封元件、潤滑系統、機電整合以及工業服務方面的專長,SKF 為上游和下游應用提供獨特的系統解決方案。

我們先進的工具和技術包括SKF生命週期管理,能有效地減少設備每一階段能的總成本,包括從技術參數和設計到運行和維修保養的所有階段。 SKF 解決方案可以幫助工廠:
  • 提高產能
  • 減少非計畫性停工時間
  • 降低營運成本
  • 提高產品品質
  • 減少維修保養
  • 減少環境影響
  • 提高工作安全性
  • 設備升級

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo