採礦、礦物加工和水泥

嚴苛的營運和市場環境

重負載、 磨料的灰塵和污垢、 極端溫度和其它極端工作狀況。 這些工作狀況使得礦場和水泥廠的機器運轉變得十分困難,甚至存在危險。 因此,始終存在著工人受傷和非計畫性停機的風險。

此外,雖然全球金屬礦物、水泥和煤炭的需求持續地增加,但高昂的成本和嚴格的法規也迫使他們需減少能源消耗。
SKF 能幫助您
SKF 生命週期管理採用了先進的產品和服務,能夠有效降低機器從規劃、設計、運作和維修保養等各個階段的總擁有成本。 SKF 解決方案有助於採礦和礦物加工運作:
  • 提高生產力和獲利
  • 增加工人的安全性
  • 減少環境影響
  • 降低能源消耗
  • 減少非計畫性停工時間

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo