傳統發電

實現更好的流程效率和可靠度

這是今日的發電廠能否取得成功的關鍵因素, 儘管面臨著燃料和維修保養成本上升、人力減少和嚴格的法規等難題的困擾,為了實現這個更好的流程效率和可靠度,煤力和複合循環發電廠都在尋找產能最佳化的方式, 

較舊的發電廠受限於設備老化和有經驗的人員減少等問題, 而新建的發電廠則需要資訊共享的技術,在不增加資產設備或人員風險的前提下,將人力成本保持在最低水平,則能實現最佳效能。 
SKF 能幫助您
SKF 百來年對於旋轉機器知識作為基礎,提供了發電廠的設備性能和可靠度二十多年的支援, 今日,我們提供單一來源的綜合解決方案,可以幫助發電廠:
  • 提高產能
  • 最佳化維修保養
  • 延長使用壽命
  • 改善安全性
  • 降低營運成本

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多符合您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo