賽車

競賽獲獎
SKF 賽車標識
SKF 參與賽車運動已有百年歷史。賽車場也是檢驗新設計、新技術和新創意最嚴格的即時測試平台 。SKF為全球賽車領域最有名的製造商提供各種客製化產品,以滿足嚴格的特殊應用。從 1930 年精典藍色 Bugatti 的滾柱軸承中心曲軸支撐到今日高度複雜的頂級賽車 Grand Prix 大獎賽,SKF 持續地致力於變速箱換檔、凸輪軸旋轉和車輪轉動的技術研究。

從 Grand Prix 、小型賽車、自行車障礙賽、卡車障礙賽到北美 NASCAR 賽車,您都能找到 SKF 的身影。 SKF 賽車團隊提供技術協助給法拉利車隊,也是其官方指定供應商,同時是F1 和其他系列賽中其他重要車隊的供應商: 例如,世界摩托車大獎賽和 Granturismo 錦標賽中的 Ducati 車隊和北美 NASCAR 賽車中的 Penske Racing 車隊。 

從 2012 年開始,SKF 與 Penske Racing 車隊建立了新的合作關係, 更在 NASCAR 和 IndyCar 系列中最崎嶇不平的賽場中測試其產品。

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo