鐵路

生命週期合作關係

秉持著生命週期合作關係的理念,SKF 投入所有知識和技術來幫助鐵路顧客克服經濟和環境的挑戰:
  • 創新技術帶來獲利和可持續的發展
  • 開發與執行
  • 資產管理與修復
  • 當地優勢
規格
身為市場領導者和技術指標,SKF 致力於滿足鐵路產業的特殊需求,並提供客製化解決方案和產品。
設計和開發
SKF 知識平台和累積的實務經驗能精準地分析顧客需求,提供以經濟和環境要求為基礎和以未來為導向的解決方案。
SKF 與顧客之間的連結遠超過合作關係,而是一種從開始就結合的緊密夥伴關係,聯合價值為: 安全性、品質、獲利和節能。
製造和測試
SKF 擁有一支經驗豐富的團隊,完善的製造標準,有著卓越的品質控制和品質保證的技術。
在現代化試驗室和現場進行的嚴格的性能和耐用性測試是確保長期可靠度的決定性要素,進而通過主要資格認證機構的認可。
安裝和委任
SKF 安裝服務提供從認證到現場安裝,最優質的全方位服務,包括手冊、文件和個人教育訓練。
SKF 經過訓練的當地銷售和服務工程團隊能夠按照客製化要求以當地語言為鐵路顧客提供專業應用知識和人員支援。
SKF 擁有強大的當地資源,在 130 多個國家設立 15,000 個配送點,以最好的物流服務呈現最佳的顧客服務。
運轉和監測
SKF 掌握了獨一無二的旋轉機器可靠性知識。 我們與不同產業的顧客密切合作,對每個大型工業特定的流程和挑戰有著更加獨特和直接的瞭解。
因此,SKF 成為了整體解決方案的供應商,來最佳化機器和工廠的生產力, 並通過檢測早期損壞和預防機械故障來降低生命週期成本。
狀態檢測系統和精確的運算方法的數據處理可以檢測早期損壞,如此一來,便能在重大機械故障前,保留著充分的維修時間。
保養和維修
SKF 的保養和維修能延長產品壽命、減少非計畫性的維修保養工作和增加正常運行時間。 SKF 可以提供單獨的維修保養策略和工程計劃。
SKF 能使用最先進的技術、嚴格的循環使用準則、先進的翻修系統和典範的品質控制讓軸承恢復至原始性能。
完好如初: 最大生產力、降低生命週期成本、與新產品相同水準的性能和可靠度、減少環境影響。 SKF 使用相同品質的材料、方法和機器對需要重覆使用的軸承,進行翻修和製造。

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo