卡車、拖車和公車

提高可靠度、永續發展能力和獲利? SKF 輪端技術能提供您超越 1,000,000 km 的使用壽命!

隨著燃料、公路費用、駕駛和技術人員等方面的投入成本增加,車隊業主意識到要想保持獲利,他們需要尋求各方面的效率。 

對於卡車、拖車和公車製造商而言,車隊營運者提出的延長正常運行時間和降低總營運成本(TCO)需求不僅是挑戰,更是機會。 透過幫助業主和營運者解決可靠度、效率和安全性等關鍵問題,製造商不只能確立市場領導地位,還可以贏得顧客的長期信賴。 

因此,車隊將選擇能夠幫助他們滿足交期、減少維修保養成本和避免意外故障要求的製造商,因為這些問題不僅會造成利潤受損,同時還可能流失顧客。 製造商和供應商在這個充滿競爭的產業中,運用合作夥伴的技術資源將愈來愈重要。 

SKF 能幫助您

數十年與主要卡車和拖車製造商及零組件供應商的緊密合作,SKF 對於您的未來事業的發展瞭如指掌, 而物流服務的足跡和全球車隊的豐富經驗更進一步確認了這樣的趨勢。 

從卡車產業發展初期,SKF 軸承為引擎、齒輪箱、傳動系統和輪端創立了黃金標準。 我們也開創了許多業界的先例,從組合式卡車輪轂到先進的密封系統,一次次地刷新了人們對於零組件使用壽命的期望。 SKF 有能力採用系統性的設計方法,幫助您屹立在開發技術的最前端。 

每項應用皆有其獨特的要求

點擊這裡找出更多您應用相關的解決方案。 請注意,目前這些資訊只適用於英文。
SKF logo