斯凱孚(SKF)在AGRITECHNICA展會(德國國際農業機械展覽會)上公佈了PEER/SKF的聯名產品

  • 事件

    2017 十月 27, 10:00 CEST

    哥德堡,2017 年 10 月 27 日

    AGRITECHNICA 2017 展會上,SKF 將首次在農業領域推出結合了 PEER 和 SKF 雙品牌的解決方案。

    PEER 自 2008 年被 SKF 收購以來,其軸承產品已經通過 SKF 的現有產品線分別進行市場推廣,包括農業軸承、插入和球形軸承、深溝球形軸承和圓錐滾珠軸承。 

    SKF的生產線與部門經理 Stefano Urso 表示: 「來自 SKF 的完整的配置標準和 PEER 是互補的、客戶專用的解決方案,終端用戶可以在所有權成本和運營成本最小化的基礎上,實現可信賴度度的最大化。」

    SKF 還會在 AGRITECHNICA 的播種展區展示其在 SKF Agri Hub 單元方面的擴展範圍。 SKF 用於播種的 Agri Hub 有助於OEM(原始設備製造商)提供更可靠、可精確的種植機,而且成本相較更低。 這還有助於滿足農民的需求,更快地完成播種,且實現盡可能高的精確度,並將每公頃成本降至最低。

    AGRITECHNICA 是世界上規模最大的農業機械與設備貿易集會。 2017的 雙年展活動將於 2017 年 11 月 12-18 日在德國漢諾威開展。 訪客可於 15 通道的 D35 展台參訪 SKF 的展覽。

    斯凱孚集團
    (發佈)

    更多資訊,請聯繫:
    媒體關係: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com

    斯凱孚是全球領先的軸承、密封元件、機電整合、服務和潤滑系統的供應商。集團的服務包括技術支援、維修服務、工程諮詢和教育訓練。 斯凱孚業務遍及 130 多個國家,在全世界共有約 17,000 個經銷據點。 集團 2016 年銷售額達 727.87 億瑞典克朗,人員人數為 44,868 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凱孚集團的註冊商標。

  • 圖片

下載新聞資料

新聞資料 (1.5 MB)

SKF logo