新聞搜尋

輸入下列搜尋條件來找到您需要的 SKF 相關資訊。 首先選定日期,再選擇類別、新聞主題或產業來設定搜尋條件。 您可以增加關鍵字來縮小搜尋範圍。

尋找 SKF 新聞

起始日期: (DD/MM/YYYY)
起始日期:
截止日期: (DD/MM/YYYY)
截止日期:
選擇新聞類別
選擇新聞主題
選擇產業
新聞類別:
新聞主題:
產業:
關鍵字:

正在顯示 1 - 5 的 16 新聞

  • 2017 十一月 03, 10:00 CEST

    斯凱孚(SKF)在 2017 年中國國際海事會展上展出船舶產業的實力

    哥德堡,2017 年 11 月 03 日: 斯凱孚是船舶產業的關鍵技術供應商,提供廣泛產品和服務組合,從廢油處理和環境符合法規技術到船上安全和維護規劃。 公司將參展 2017 年中國國際海事技術展覽會(中國上海新國際博覽中心,12 月 5 日至 8...

  • 2017 十月 31, 13:00 CET

    SKF 2017年前三季報告

    哥德堡,2017 年 10 月 31 日Alrik Danielson, President and CEO:「第三季度的特點為持續的有機增長和營業毛利率的提升。銷售淨額為186億瑞典克朗,有機增長8%。 工業業務增長了9.5%,全部領域的增長都很強勁。...

  • 2017 十月 27, 10:00 CEST

    斯凱孚(SKF)在AGRITECHNICA展會(德國國際農業機械展覽會)上公佈了PEER/SKF的聯名產品

    哥德堡,2017 年 10 月 27 日AGRITECHNICA 2017 展會上,SKF 將首次在農業領域推出結合了 PEER 和 SKF 雙品牌的解決方案。PEER 自 2008 年被 SKF 收購以來,其軸承產品已經通過 SKF...

  • 2017 十月 25, 09:00 CET

    斯凱孚(SKF)在 2017 年的 Mets 貿易展上亮相

    哥德堡,2017 年 10 月 25 日: 斯凱孚在這個主要的國際超級遊艇賽中首次亮相,並將展示其 Z 型可伸縮鰭板穩定器的可運行模型,包括一個新的動態穩定器外罩,其顯著減少了鰭板箱開口處的阻力。 斯凱孚的 Z...

  • 2017 十月 23, 10:00 CEST

    斯凱孚(SKF)為 Jeep Compass 配備輪轂軸承

    哥德堡,2017 年 10 月 23 日: 先進的 Jeep Compass 是來自 Fiat 的新型緊湊型運動型多功能車,配備了斯凱孚的第三代高品質前後輪轂軸承單元(HBU3)。 HBU3 是一種輕量化的輪轂軸承系統,將高水準的性能和更少的摩擦有效結合。...

SKF logo