軸承、軸承單元和軸承座

SKF 是各類型滾動軸承、滑動軸承和軸承座設計與製造的世界領導廠商。

軸承

SKF 生產各種類型的球軸承和滾動軸承。其中,許多類型的軸承擁有不只一種 SKF 性能等級(共四種性能等級):
SKF 標準軸承
SKF 標準軸承以品質優異、耐用度高著名。 然而,某些應用場合要求軸承在減少磨擦、熱度和磨損時,還要能夠承受更強的載荷。 對於這些應用,SKF Explorer 探索者軸承成為了唯一之選。
SKF Explorer 探索者軸承
SKF Explorer 探索者性能等級的軸承相較於標準性能等級的軸承,能展現出更為順滑的運轉,較低的溫昇,也表示服務壽命更加延長。專為更高載荷應用而設計的 SKF Explorer 探索者軸承,是用極度乾淨且均勻的鋼質製造而成,這種鋼質經過了獨特的熱處理,使得鋼質的硬度和韌性得到了最佳的平衡。 軸承的內部幾何形狀和保持架都達到了最佳化,以降低摩擦和磨損。 所有接觸面的表面光潔度促進了流體動力膜的形成。
SKF 節能型軸承
隨著節能的必要性日益明顯,即使可以稍微減少能耗的技術也是重大消息。
SKF 運用 100 多年的工程知識以及在摩擦學及相關學科領域無可匹敵的研究經驗,創造了 SKF 能效型 (E2) 性能等級。
SKF 軸承持續地追求更高能效和穩定性,這種新的性能等級表示著一個重大的突破。 與同等大小的標準型 SKF 軸承相比,SKF E2 軸承將一個軸承的摩擦耗損減少了 30% 以上。 這表示與其它廠商生產的軸承相比,耗損減少的輻度更加地顯著。
SKF 超精密軸承
為應變精密應用中日益增加的性能挑戰,SKF 擁有全線超精密型軸承。 這些軸承的最佳化設計,使得它們相較於先前高精密性能等級的軸承,能夠承受更高速度的運轉。 新性能等級的優點在於能明顯地提升軸承整體性能。
超精密型軸承的特點如下:
  • 高速運轉能力
  • 高載荷能力
  • 高剛性
  • 低摩擦
  • 延長軸承使用壽命
軸承產品也包括各式各樣滑動軸承、杆端裝置和襯套。
這些軸承的設計和材質亦相當廣泛。

軸承單元

SKF 軸承單元通常包括軸承、密封元件、潤滑劑和軸鎖定機構。 這些單元在工廠時已預先組裝和校正。 這些單元可配備球軸承或者滾動軸承,可隨時進行安裝。 
除標準的全鋼材質之外,SKF也針對特定產業提供標準產品,如食品、飲料和製藥產業,這些產業可能需要特殊的材質、潤滑劑、密封元件和軸承座。 

軸承座

為了契合 SKF 軸承高性能的特點,SKF 設計並製造了全系列的軸承座和軸承座密封元件。其同樣以品質和耐用度而聞名,獨特的設計,簡化了安裝、對心及補充潤滑脂的流程。此外,SKF 軸承座製造精密,使裝在其內的軸承能夠達到最長使用年限。

請至產品表瞭解 軸承、軸承單元和軸承座

產品資訊

請注意,以下連結僅適用於英文資訊。
SKF logo