狀態監測

狀態監測用來確定運行中的機械的狀態。 成功的狀態監測關鍵在於:
  • 知曉目標
  • 如何理解
  • 何時使用這些知識
成功實施此程序可以在失效之前維修有問題的零組件。 狀態監測不僅能幫助工廠相關人員降低出現災難性故障的可能性,而且能使他們預先採購零組件、安排人力,並在停機時計劃其它的維修。

SKF @ptitude 資產管理系統

SKF @ptitude資產管理系統的硬體和軟體都可互相、或與您設備的CMMS在同一平台上實現無縫地共同工作。 此系統可實現:
  • 將所有機器狀態數據整合至一個軟體
  • 在各功能間實現無縫數據分享
  • 避免浪費學習時間以及軟體平台相容性問題
  • 可在其他設備上成功複製
硬體
SKF 振動測量工具使專家和新手都能實施以狀態為依據的維修保養計劃。 SKF 提供各類狀態監測硬體和線上系統,例如:
  • 用於收集、儲存和檢視機器狀態及過程數據的攜帶式工具
  • 用於準確穩定地記錄、預測、儲存、通訊和處理過程和檢查數據的檢測系統和數據管理器
  • 用於持續監測和保護機器的線上系統
  • 用於關鍵機器監測的測振傳感器和電渦流傳感器
  • 電機馬達測試

以最少的投入和教育訓練,您可以使用這些工具創建一個新的狀態監測計劃或補充現有計劃,並評估電機馬達軸承、節省能源成本和減少二氧化碳排放。
軟體
SKF @ptitude監控套件由三個組件所構成的,即分析員檢查員觀察員,它是高度整合的狀態監測工具能快速、高效、可靠地儲存、處理以及調閱大量複雜的機器和設備資訊。 這個具備強大功能的軟體接受來自整個 SKF 收集設備的數據,並與 SKF @ptitude 決策支援相互結合,進而達成一致和可靠的決策。
能源及可持續發展管理解決方案
SKF 能源及可持續發展管理解決方案幫助您控制能源消耗,並發現各種節能機會。 此解決方案包含多種產品和服務,並在SKF全球製造廠中,普遍使用。
狀態監測支援與服務
為了幫助您充分獲得 SKF產品優點和技術協助,SKF 提供各種支援服務,包括:
  • 技術支援
  • 產品支援計劃
  • 教育訓練
狀態監測產品與服務型錄
SKF 提供一系列狀態監測產品和服務,以對機器維修保養和可靠度進行最佳化。 下列電子型錄包含主要的產品和服務概覽。 

  • SKF 整合式狀態監測型錄: 關於設備維修保養和可靠度最佳化的工具與技術概覽
  • 維修保養、可靠度和資產最佳化型錄: 關於SKF 技術和服務概覽
  • SKF Microlog 系列電子型錄: 領導業界的手持式數據收集和分析儀概覽

產品資訊

請注意,以下連結僅適用於英文資訊。
SKF logo