磁浮系統

零接觸轉動

自 1976 年SKF的子公司S2M 創建以來,SKF 一直是磁性軸承和高速永磁電機馬達技術領域的世界領先廠商。 SKF 不僅研發、製造與銷售磁性軸承和高速馬達,其磁浮系統解決方案提供的卓越可靠度和優異節能表現,讓SKF 技術被廣泛運用在各應用領域。 

目前有超過 12 萬具渦輪分子真空泵浦(主要用於半導體行業)使用 SKF 磁浮系統零組件。 

另一方面,已有超過 700 個使用 SKF 磁性軸承的渦輪機被運用於天然氣上、中、下游製程。 SKF 還率先利用磁性軸承,將首批天然氣離心式壓縮機直接鋪設在海底。 

我們持續地致力於技術發展來滿足不同產業的應用需求。 

SKF 可隨時為您提供世界級的產品和專業技術以及知識資源,為您的創新和成功助一臂之力。 

產品資訊

請注意,以下連結僅適用於英文資訊。
SKF logo