傳動元件

SKF 提供了完整的皮帶、鏈條、聯軸器、皮帶輪、鏈輪、軸套和輪轂產品線。 每個產業都需要 SKF 產品,而 SKF 傳動元件更是完美契合 SKF 主要產品平台的連結。

某些產業需要在極度嚴苛的環境下工作,需要高品質的傳動元件來幫助順暢運行。 SKF 高品質產品能夠極佳地應對這些挑戰,幫助您減少總擁有成本。需要高度依靠傳動元件的產業:

  • 採礦、礦物加工和水泥
  • 紙漿和造紙
  • 食品和飲料
  • 石油和天然氣
  • 金屬

SKF 不僅提供高品質的傳動元件產品,完善的通路建置,讓顧客能隨時取得所需產品。 透過 13 個物流中心以及全球 15,000 家授權經銷商,顧客無需擔憂 SKF 傳動元件的供貨和技術支援。 無論您在何處,SKF全球和當地的專家團隊隨時針對您的需求,為您客製化解決方案。 更多關於傳動元件產品以及 SKF 如何幫助您提高生產力的資訊,請聯繫您的當地SKF授權經銷商。 

我們還有一系列傳動元件工具、應用程式和出版品,請參閱www.skfptp.com

SKF logo