顧客教育訓練

從提升知識來改善可靠度

今日的製造商處必須以盡可能低的成本提供盡可能高的品質,而處在高度壓力下。 因此,如何儘量獲得最大的設備可靠度便成為了關鍵。 所有製造商的獲利能力仰賴於員工的技能、雇主和產業如何支援這些人員發揮其潛力。

為何選擇 SKF 進行可靠度維修保養教育訓練?

我們的教育訓練課程以100 多年來無人所及的旋轉機械可靠度經驗和知識作為基礎。 此外,我們更與不同產業的顧客密切合作,對每個大型工業特定的製造流程和挑戰有著更加獨特和直接的理解。

SKF 的課程著重於提高工廠機器和設備資產的效率,這也是生產過程中的最核心部分。

發揮知識投資的最大效益

透過一系列的方法,如電子學習、課堂課程、實務練習和現場指導,課程可以以任何一種混合形式,達到學習的目標。

SKF 還可以通過線上評估教育訓練需求分析,來幫助確定您的員工在各領域中現有的能力和技能不足之處,來提高工廠效率。

服務資訊

請注意,以下連結僅適用於英文資訊。
SKF logo