Літакобудування

SKF є провідним світовим постачальником широкого асортименту товарів для аерокосмічної промисловості, включаючи підшипники, ущільнення, рейки, бруси, точні еластомерні прилади та обладнання з електродистанційною системою керування для корпусів літальних апаратів, авіаприлади та коробки передач.

Завдяки широкій географії представництв підрозділ компанії SKF з літакобудування забезпечує потреби всіх учасників аерокосмічної промисловості та підтримує їх у розвитку нових програм. Від авіагігантів до їх постачальників, від виробників оригінального обладнання до компаній з комплексного ремонту та обслуговування — всім їм SKF постачає надійні запчастини, комплексні ремонтні послуги та високоефективні сталеві сплави для застосування у аерокосмічній промисловості.

Більш, ніж 2600 працівників, залучених на 10 наших виробничих майданчиках, можуть запропонувати вам інноваційні рішення, засновані на столітньому досвіді роботи в аерокосмічній промисловості.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo