Легкові автомобілі та малотонажні вантажівки

Зосередженість на підвищенні енергоефективності

зображення

Зростання екологічної свідомості та введення суворішого екологічного законодавства спричинило небачені зміни в автомобілебудівній промисловості. Сьогодні все частіше для систем управління та моніторингу транспортних засобів застосовують комп’ютерні технології. Нові матеріали, такі як легкі сплави, переходять від спеціалізованих автомобілів у серійне виробництво, а нові технології сприяють постійному скороченню викидів в атмосферу.


Ці та інші зміни ставлять складні завдання при розробці автомобілів та автомобільних систем, але разом з тим і відкривають небачені можливості для розвитку. Завдяки своєму більш ніж столітньому досвіду в автомобілебудівній промисловості, SKF може допомогти виробникам розв’язати ці завдання.

SKF пропонує рішення для зменшення викидів вуглекислого газу

Ми розробили найкращі у світі підшипникові вузли ступиці та вперше почали пропонувати виготовлення масляні ущільнення для двигуна на замовлення. Сьогодні SKF пропонує повний спектр товарів та послуг для зменшення викидів CO2 — від окремих підшипників і ущільнень до підшипників з вбудованими датчиками до комплексних трансмісійних систем. Також ми пропонуємо оригінальне програмне забезпечення для розрахунку зменшення викидів CO2, яке можна встановити на трансмісії вже випущених автомобілів та на ті, що ще проектуються.

Не зважаючи на поставленні перед вами завдання, SKF надасть вам рішення нового покоління зі зменшеним тертям і вагою, спрямовані на зниження викидів в атмосферу, підвищення ефективності пального та укріплення позицій на насиченому ринку.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo