Харчова промисловість

Правильна технологія для виробництва харчових продуктів при жорстких умовах та вимогах законодавства.

технологія для виробництва харчових продуктів
Правильна технологія - ключ до виробництва харчових продуктів при різних умовах: 

екстремальні температури та вологе середовище, сприятливе для поширення бактерій; 
часте миття, що сприяє пошкодженню обладнання та вимиванню змащувальних матеріалів; 
одноманітні завдання та небезпечне робоче середовище. 

Для харчових підприємств ці робочі умови можуть значно скоротити час між обслуговуванням обладнання та знизити продуктивність підприємства.
Обладнання, що витримає випробування при виробництві харчових продуктів, буде ефективно працювати в таких умовах, а також відповідатиме вимогам у сфері охорони здоров’я, безпеки праці та захисту навколишнього середовища.

SKF допоможе вирішити поставлені задачі

Поєднуючи глибокі знання в галузі виробництва підшипників, ущільнень, змащувальних матеріалів, мехатроніки та обслуговуванні з десятиліттями практичного досвіду роботи в харчовій промисловості, SKF забезпечує широкий асортимент рішень для управління обслуговуванням та оптимізації роботи підприємства. 
Рішення SKF для підготовки, підігріву, охолодження та пакування допоможуть харчовим підприємствам досягнути таких результатів:

підвищити продуктивність і рентабельність;
мінімізувати негативний вплив на довкілля; 
скоротити споживання енергії та витратних матеріалів;
скоротити кількість випадків незапланованих простоїв;
збільшити інтервали між обслуговуванням обладнання;
мінімізувати ризики для працівників.

Брошура про досягнення у харчовій промисловості

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo