Промислові вентилятори

Проблеми циркуляції

shutterstock_17268070.jpg
Підшипники у промислових вентиляторах працюють на високих швидкостях та за умов порівняно малих радіальних навантажень. Також вони можуть функціонувати при екстремальних температурах — як при дуже низьких, так і при надзвичайно високих, та у важкодоступних місцях. Часто для транспортування матеріалів використовується повітряний потік. З часом, залишки матеріалів накопичуються на лопаcтях, створюючи дисбаланс та, як наслідок, скорочуючи строк експлуатації вентилятора.


SKF допоможе вирішити поставлені задачі

Проблеми, що виникають при використанні вентиляторів, висувають суворі вимоги щодо ефективності роботи підшипників для вентиляторів. SKF допоможе їх вирішити. Завдяки своєму багатому безпосередньому досвіду у цій галузі, інженери SKF розробили ряд рішень для промислових вентиляторів і систем ОВК. Ці рішення спрямовані на підвищення рентабельності та забезпечення безперервного функціонування.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo