Промислові насоси

Проблеми сучасних насосних систем

Незалежно від того, чи мова йде про управління комунальним водопостачанням, видобування нафти з дна океану чи відведення агресивних рідин з хімічних заводів — сучасне суспільство потребує надійних та ефективних насосних систем.

Для сучасних операторів насосних систем це означає, що необхідно зосередитись на пошуку способів скорочення загальної вартості володіння, одночасно дотримуючись жорстких норм екологічного законодавства. Основним завданням виробників насосів є збільшення часу між збоями та оптимізація енергоспоживання протягом всього строку експлуатації насоса, оскільки 45% від вартості володіння насосною системою становлять витрати на оплату енергії.

SKF допоможе вирішити поставлені задачі

Як передовий світовий виробник підшипників та інженерних рішень для галузі виробництва насосів SKF тісно співпрацює з найбільшими їх виробниками. Ми пропонуємо весь спектр товарів і послуг — від інноваційних інженерних послуг в процесі розробки до систем моніторингу, які забезпечують надійне функціонування у віддалених та важкодоступних місцях.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo