Верстати

Високий попит на високу продуктивність

Продуктивність верстатів відіграє надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності та якості виробництва. Сьогодні покупці верстатів шукають постачальників, які змогли б задовольнити їхні вимоги до високої продуктивності. Значним фактором збереження конкурентоспроможності на світовосу ринку є виробництво верстатів, що поєднують високу швидкість та точність.

Попит на надійні та енергоефективні верстати та їх компоненти не лише дуже високий, а й постійно зростає. Оператори постійно шукають товари, що були б простими в обслуговуванні, безпечними для довкілля та допомагали б скоротити операційні витрати. Адже від цього залежить рентабельність їх бізнесу.
SKF допоможе вирішити поставлені задачі

Ми вже протягом десятиліть є відданим партнером та постачальником для верстатобудівної промисловості. На наших власних заводах в усьому світі використовуються сотні верстатів. Саме тому ми розуміємо технічні та економічні проблеми, з якими зустрічаються виробники такого обладнання, та бачимо можливості для розвитку їх бізнесу. Наші оптимізовані товари та рішення якнайкраще допоможуть використати ці можливості. 


Завдяки глибоким знанням у галузі виробництва підшипників і підшипникових вузлів, систем змащування, ущільнень, мехатроніки та надання відповідних послуг SKF може допомогти виробникам верстатів досягти таких результатів: 

  • скоротити витрати впродовж строку експлуатації обладнання;
  • підвищити швидкість та точність обладнання;
  • збільшити інтервал між обслуговуваннями та підвищити продуктивність; 
  • збільшити строк експлуатації;
  • збільшити гарантійний термін;
  • скоротити потребу в обслуговуванні; 
  • підвищити енергоефективність; 
  • мінімізувати негативний вплив на довкілля.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo