Залізничний транспорт

Партнерство протягом усього строку експлуатації

За допомогою концепції партнерства протягом усього строку експлуатації, SKF зосереджує всі свої знання та технології на допомозі клієнтам залізничної галузі здолати економічні та екологічні труднощі:
  • інноваційні рішення для вигідного сталого розвитку;
  • розробка та впровадження;
  • управління активами та їх повторна переробка;
  • присутність на місцевих ринках.
Наше завдання
Як лідер на ринку та законодавець тенденцій у галузі технологій, компанія SKF зосереджена на задоволенні особливих вимог залізничного транспорту і наданні відповідних рішень та товарів.
Проектування та розробка
База знань та глибокий практичний досвід, яким володіє компанія SKF надають можливість здійснити точний аналіз потреб клієнтів та знайти оптимальне орієнтоване на майбутнє рішення, що ґрунтується на економічних та екологічних нормах.
SKF та її клієнтів об’єднує більше, ніж просто ділове партнерство, це також тісні та відповідальні стосунки із самого початку співпраці, основою яких стали спільні цінності: безпека, якість, рентабельність і заощадження енергії.
Виробництво та випробування
SKF опирається на досвідчену команду експертів і досконалі стандарти виробництва, які супроводжуються системою контролю якості та методами забезпечення якості.
Основним фактором для досягнення довгострокової рентабельності є високоякісне виготовлення продукції та її перевірка на витривалість, що проводиться на сучасних випробувальних стендах і у польових умовах і відзначається сертифікатами від впливових сертифікаційних органів.
Встановлення та введення в експлуатацію
SKF надає комплексні послуги з встановлення — від перевірки на відповідність вимогам до монтажу на об’єкті до надання інструкцій, документації та проведення індивідуального навчання.
Місцева команда з продажу та обслуговування, учасники якої пройшли відповідне навчання, надасть клієнтам із залізничної галузі необхідні знання та персональну підтримку місцевою мовою та відповідно до їхніх вимог.
Представництва компанії SKF на місцях пропонують найкращу клієнтську підтримку залізничній галузі в усьому світі. Компанія SKF має представництва у понад 130 країнах та 15 000 дистриб’юторів по всьому світу, що дозволяє надавати найкращі послуги з логістики.
Експлуатація та моніторинг
SKF володіє знаннями в галузі надійності обертального обладнання, яким немає аналогів у світі. Завдяки тісній співпраці з нашими клієнтами, ми отримали унікальне глибоке розуміння процесів та проблем, характерних для кожної з основних галузей промисловості.
Як наслідок, SKF стала унікальним постачальником комплексних рішень для максимізації продуктивності обладнання та потужностей. Пошкодження можна виявити ще на початковій стадії і таким чином уникнути механічних збоїв, а отже це скоротить витрати протягом всього строку експлуатації.
Використання систем визначення стану та застосування складних алгоритмів обробки даних допоможе визначити пошкодження на початковій стадії та надасть достатньо часу на ремонт до виникнення значних механічних збоїв.
Обслуговування та ремонт
Обслуговування та ремонт, що надаються компанією SKF, дозволять продовжити строк експлуатації обладнання, скоротити кількість випадків незапланованого обслуговування та продовжити час роботи обладнання. SKF також пропонує розробку індивідуальних стратегій обслуговування та інженерних планів.
SKF допомагає досягти початкової продуктивності підшипників, використовуючи сучасні технології, жорсткі вказівки з повторного використання, передові системи повторної переробки та зразкову систему контролю якості.
Характеристики відновлення підшипників: максимальна продуктивність, зниження витрат протягом строку експлуатації, робота та надійність як у нового обладнання, мінімізувати негативний вплив на довкілля. SKF використовує для ремонту підшипників ті самі високоякісні матеріали, методи та обладнання, що й для їх виготовлення.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo