Роликові ковзани

Підшипник SKF спеціально розроблено для задоволення потреб ізних типів роликових ковзанівр</6.2. Всі підшипники SKF відповідають високому рівню якості. Компроміси з цього питання неприйнятні. Інженери SKF розуміють, наскільки надійність, низьке тертя та безпека важливі для щоденного використання роликових ковзанів.

Інженери SKF — більше, ніж просто фахівці з виробництва підшипників. Вони експерти у тих видах діяльності, де застосовуватимуться плоди їх праці. Вони розуміють вимоги кожної конкретної галузі та роль, яку в ній відіграють підшипники. Саме тому ми використовуємо всі свої знання для задоволення потреб ринку роликових ковзанів, розробивши широкий асортимент кулькових радіальних підшипників для застосування з різною метою — від перегонів до щоденних розваг.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, клацніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo