Вантажні автомобілі, причепи та автобуси

Хочете покращити екологічні характеристики, надійність та рентабельність? SKF пропонує 1 000 000 додаткових кілометрів і продовження строку експлуатації!

Водії, досвідчені механіки та власники автопарків знають, як зберегти рентабельність в умовах зростання цін на пальне та дорожнього мита — необхідно шукати шляхи підвищення ефективності у всіх областях діяльності. Потреба операторів автопарків у збільшенні строку експлуатації транспортних засобів та скороченні загальної вартості експлуатації ставить перед виробниками вантажних автомобілів, причепів та автобусів складні задачі та стимулює їх до пошуку нових можливостей. Допомагаючи власникам і операторам автопарків вирішувати найкритичніші питання, такі як надійність, рентабельність та безпека, виробники можуть здобути лідерські позиції на ринку та лояльність клієнтів, яка приноситиме свої плоди ще довгий час. Цілком зрозуміло, що автопарк надасть перевагу виробнику, який допоможе йому дотримуватись жорстких термінів постачання, скоротити витрати на обслуговування, уникнути несподіваних несправностей та пов’язаних із ними грошових втрат чи навіть можливої втрати клієнта. Тому можливість покластись на довірених технічних партнерів у вирішенні гострих питань цієї конкурентної галузі стає все більш важливою для провідних виробників та постачальників.

SKF допоможе вирішити поставлені задачі

Завдяки десятилітній тісній співпраці з провідними виробниками та постачальниками вантажних автомобілів і причепів та запасних частин до них, SKF добре знає фактори, які впливають на успішну діяльність у цій галузі. У цьому допомагає і досвід співробітництва зі світовим автопарком, що забезпечує діяльність логістичних служб компанії SKF. Із самого моменту виникнення індустрії автоперевезень підшипники SKF встановили золотий стандарт ефективності застосування у двигунах, коробках передач, трансмісіях і колесах. Ми були першопрохідцями у багатьох галузях — від стандартизованих ступиць вантажних автомобілів до інноваційних систем змащування, які повністю перевернули поняття про строк експлуатації компонентів. SKF використовує системний підхід до розробки рішень, які дозволять кожному клієнту залишатись на гребні технологічного прогресу.

У кожній галузі застосування діють окремі вимоги

Щоб отримати більш детальну інформацію, про рішення, які найкраще відповідають вимогам у кожному окремому випадку, натисніть тут. Зверніть увагу, що поки що ця інформація доступна лише англійською мовою.
SKF logo