SKF упроваджує ефективну бездротову систему моніторингу стану залізничних візків

  • Стаття

    2014 Вересень 23, 14:00 CEST

    Компанія SKF випустила онлайн-систему SKF Multilog IMx-B — першу бездротову комплексну систему моніторингу візків для залізничних операторів, що забезпечує ефективний моніторинг стану всього рухомого складу 


    Гетеборг, Швеція, 23 вересня 2014 р.: Нова онлайн-система SKF Multilog IMx-B — перша бездротова комплексна система моніторингу візків для всіх типів локомотивів і пасажирських залізничних транспортних засобів — покращує якість обслуговування, підвищує надійність роботи й ефективність технічного обслуговування поїздів. Система пропонує додану вартість шляхом упровадження бездротового рішення моніторингу стану візків для полегшення установки як для великих, так і для малих операторів рухомого складу, які прагнуть покращити експлуатаційні характеристики сервісу, технічне обслуговування поїздів і їх доступність, а також здійснити перехід від технічного обслуговування рухомого складу на основі часу до технічного обслуговування на основі стану.


    Бездротова онлайн-система SKF Multilog IMx-B збирає й обробляє дані про вібрацію, температуру та швидкість зі спеціальних залізничних датчиків на візку. Інтелектуальні можливості, вбудовані в систему, розпізнають стабільні умови експлуатації як час для збору даних, а розрахункові значення можуть бути оброблені локально на поїзді для негайного зворотного зв’язку або надіслані по бездротовому каналу у хмару для подальшого дистанційного аналізу у програмному забезпеченні SKF @ptitude Observer. Це дає відділу технічного обслуговування змогу швидко оцінити стан усіх обертальних компонентів візків у двигунах, коробках передач, буксах і колесах. Доступ до програмного забезпечення SKF гнучкий: замовник може придбати його безпосередньо або використовувати за передплатою. Дані передаються по бездротовому каналу, а аналіз може здійснюватися співробітниками замовника або в центрі дистанційної діагностики SKF для експертного аналізу та звітності як аутсорсингова послуга.


    «SKF Multilog IMx-B було розроблено з метою створення системи моніторингу візків, яку можна легко й рентабельно встановити в нових поїздах, або для модернізації вже наявного рухомого складу, а також яку можна підключити до центрів дистанційного моніторингу для цілей експертного аналізу та технічного обслуговування», — повідомляє Віктор Мартінес, керівник з комерційного розвитку SKF у сфері залізничної мехатроніки та моніторингу стану.


    Система моніторингу візків SKF забезпечує повну сумісність із глобальною бездротовою мережею та 3G і відповідає залізничним стандартам для електронних систем, установлених на візках. Рішення комплексного моніторингу стану включає високочастотне віброприскорення SKF для раннього виявлення несправностей підшипника, 16 аналогових каналів і сумісність з різними типами датчиків. Його можна впровадити у вже наявних поїздах без необхідності затратного прокладання проводів завдяки бездротовим можливостям системи. Це рішення підходить як для високошвидкісних і нешвидкісних магістральних поїздів, так і для транспортних засобів метрополітену.


    Бездротова онлайн-система SKF Multilog IMx-B є одним із серії рішень, що підвищують ефективність і продуктивність роботи залізниці, які будуть продемонстровані на виставці InnoTrans у Берліні з 23 по 26 вересня.


    Крім того, на виставці буде представлено нове покоління конічних роликових підшипників для пасажирських поїздів і компактних конічних роликових підшипників для важких вантажів, а також комплект системи діагностики SKF Microlog Analyzer для залізничної галузі.


    Відвідувачі виставки зможуть знайти компанію SKF у залі 22a, стенд №606.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Контакти для отримання додаткової інформації:

    Відділ зв’язків із пресою: Монік Тернер, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF — провідний світовий постачальник підшипників, ущільнень, мехатроніки, систем змащування, а також послуг, які включають у себе технічну підтримку, технічне обслуговування та забезпечення надійності, інженерний консалтинг і навчання. SKF має представництва в більш ніж 130 країнах і близько 15 000 дистриб’юторів по всьому світу. Річний обсяг продажів у 2013 році становив 63 597 мільйонів шведських крон, а кількість співробітників досягла 48 401 особи. www.skf.com


    ® SKF є зареєстрованою торговою маркою SKF Group.
    ™ BeyondZero є зареєстрованою торговою маркою SKF Group.

  • Зображення

Завантаження прес-матеріалів

Добірка прес-матеріалів (2.3 MB)

SKF logo